Energie & Besturing

2023 EN - Draka - Markets - Construction - Energy & Control Masthead DK

Leadership

Partners


Skills_tile_500x500

Skills The Finals

Worldskills Nederland
Skills Draka
New_Horizon_UMC_tile_500x500

Urban Mining Collective

New Horizon
New Horizon
Draka ElektrotechniekTV tile 500x500

ElektrotechniekTv

Fedet
ElektrotechniekTV

Draka E-LINE Downloads

E-LINE Family Selectiekaart

11-24

VULT E-LINE Selectiekaart

11-2024

Draka VD E-LINE Selectiekaart

10-2023

PROFIT + E-LINE Selectiekaart

09-2023

BARNICOL + E-LINE Selectiekaart

09-2023

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 3G1,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 5G1,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 3G2,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 5G2,5 mm²

VD E-LINE Eca bk# 1,5 mm2

VD E-LINE Eca bu# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca bn# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca ye/gn# 2,5 mm2

BARNICOL E-LINE giethars# typeA 180ml

BARNICOL E-LINE giethars# type2A 286ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeB 370ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeC 750ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeD 1300ml

BARNICOL E-LINE giethars# typeE 2150ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A150 180ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A210 370ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A280 750ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A310 1300ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A370 2150ml

BARNICOL E-LINE gietmof# A470 4300ml

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5 mm²

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5+1,5 mm²

ONTVANG UPDATES

Blijf op de hoogte over Draka E-LINE

Schrijf u hier in voor de digitale DRAKA E-LINE updates, nieuwsbrief en nog veel meer.

Over E Path

Wij leveren producten die het groene levensbloed zijn dat energie en communicatie naar huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld brengt.

Met een bedrijfsstrategie die in overeenstemming is met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, streven we ernaar van binnen groen te zijn. We drukken dit uit door middel van producten die, wanneer ze geïnstalleerd worden in huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld, deze net zo groen maken van binnen.

E Path gaat verder dan kabels en omvat diensten en projecten die in overeenstemming zijn met onze strategie om een leverancier van oplossingen te zijn.

BIO-BASED

Duurzame ingrediënten

De duurzame ingrediënten variëren per E-LINE type, maar er zijn wel een aantal hoofdthema’s die de grootste impact hebben op het reduceren van de Co2 voetafdruk. Zo wordt er gekeken naar biobased en gerecyclede grondstoffen, lokale productie met hernieuwbare energie, duurzame verpakking, zero-emissie transport naar klanten, hergebruik van haspels en recyclebaarheid van het product.

Over E Path

Wij leveren producten die het groene levensbloed zijn dat energie en communicatie naar huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld brengt.

Met een bedrijfsstrategie die in overeenstemming is met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, streven we ernaar van binnen groen te zijn. We drukken dit uit door middel van producten die, wanneer ze geïnstalleerd worden in huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld, deze net zo groen maken van binnen.

E Path gaat verder dan kabels en omvat diensten en projecten die in overeenstemming zijn met onze strategie om een leverancier van oplossingen te zijn.