Industrieën

Prysmian biedt een uitgebreid, geavanceerd en voortdurend evoluerend industrie productportfolio en voorziet hiermee in de diverse marktbehoefte van industriële installateurs, paneelbouwers, MRO en OEM. Door te anticiperen op veranderende trends en vereisten, en door sterke samenwerkingsverbanden met onze klanten aan te gaan, zijn we in staat om constante vooruitgang te boeken en om wereldwijde industriële ontwikkelingen mogelijk te maken.

Product catogorie


draka-motoflex-dca

EMC Motorkabel

De kabel is bestemd voor industriële installaties en olie- en gasinstallaties (on- en offshore). De soepele geleider (Klasse 5) maakt deze kabel makkelijk te installeren en beter bestand tegen trillingen.
EMC Motorkabel
draka-hult-90-fb

Functiebehoud kabel

Voor elke toepassing kan je bij Draka de juiste kabel vinden. Bekijk hier ons catalogus voor de gehele assortiment.
Functiebehoud
7100-draka-dca-kabel-instruline

Instrumentatiekabels

De kabel is uitstekend afgeschermd van elektromagnetische stoorsignalen (EMI) en functioneert dus betrouwbaar. Door de geslagen geleider is de kabel trillingsbestendig en heeft een lange levensduur.
Instruline
draka-nek-606-BFOU(I)-M-250V

NEK606

De kabel is bestemd voor industriële installaties en olie- en gasinstallaties (on- en offshore)
NEK606
draka-vulto-alupac

ALUPAC

De kabel kan analoge en digitale signalen overbrengen en is geschikt voor vaste aanleg in industriële installaties, ook buiten.
ALUPAC
draka-asf-stuurstroom

Stuurstroom

De kabel is geschikt voor gebouwinstallaties, industriële installaties, OEM en olie- en gasinstallaties (on- en offshore).
Control Cables
draka-s1ngle-lshf

S1ngle SPE

De kabel wordt toegepast in industriële installaties en voor OEM doeleinden, zowel indoor als outdoor. Dankzij de Fast Connect montage is een snelle installatie mogelijk.
S1ngle SPE
draka-hult-evcs-hybrid-kabel

EVC/EVCS

De juiste kabel voor Electrical Vehicles Charging Stations
EVC|EVCS
draka_instrumentatiekabel_mesc_type4_510x510_prysmian

MESC

De juiste kabel voor petrochemische installaties
MESC

Download

DRAKA INDUSTRIAL ETHERNET

DRAKA M-FLEX STUURSTROOMKABELS

DRAKAFLEX H07RN-F

DRAKA ELEKTRO MAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

DRAKA WEGINFRA

Business & Key Account Managers

draka-groothandel-stephan-van-vianen

[email protected]

06 2627 44 75

 

Key Account Manager Groothandels

wilco-veldkamp-draka-account-manager

[email protected]

06 12 63 23 56

 

Key Account Manager Infra & Renewables

daniel-kreuk-draka-regio-manager

[email protected]

06 23 42 57 57

 

Key Account Manager Industry

johan-meinen-draka-business-manager-installers

[email protected]

06 515 54 507

 

Business Manager Installers

toine-verschuur-draka-commercial-director

[email protected]

06 532 47 707

 

Commercial Director Electrification

gerjan-bijsterbosch-draka-infra-industry-specialties

[email protected]

06 53 926590

 

Business Manager Infra & OEM/REN

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.