VULT E-LINE Producten

DUURZAME INNOVATIE

Verminder uw CO2-voetafdruk tot 19%

Draka zet een belangrijke stap vooruit in de duurzaamheid van kabels. Vanaf nu is ook de meest gebruikte installatiekabel beschikbaar in een milieuvriendelijke variant. De VULT E-LINE is een ecologisch verantwoorde stroomkabel voor laagspanningsinstallaties. 

Deze kabel biedt dezelfde prestaties als de reguliere VULT, maar met een aanzienlijk lagere CO2-voetafdruk. De VULT E-LINE is veelzijdig en kan worden gebruikt in gebouwinstallaties, woningbouw en industriële toepassingen. Hierdoor kunnen installateurs de ecologische voetafdruk van hun installaties aanzienlijk verminderen.

PORTFOLIO

Beschikbaar in 3G2,5 en 5G2,5

Draka's inzet voor milieuvriendelijkheid gaat verder dan de kabel zelf. De verpakking is van karton, zonder plastic tape, pallets worden met 75% minder plastic omwikkeld en het transport naar groothandelspartners verloopt gedeeltelijk emissievrij. 

Deze maatregelen zorgen gezamenlijk voor aanzienlijke CO2-besparingen, variërend per kabeltype (3G1,5, 5G1,5, 3G2,5 of 5G2,5), met een maximale reductie van 19% volgens Draka's berekeningen.

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

Verschillende opties voor uw project

Onze VULT E-LINE kabels zijn verkrijgbaar in verschillende verpakkingsopties om aan de behoeften van elk project te voldoen, groot of klein.

VULT E-LINE Dca 0.6/1kV gy# 3G2.5 mm² is beschikbaar in:

  • Doos 100m
  • Haspel 500m
  • Meter lengte

VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 5G2,5 mm² is beschikbaar in:

  • Folie 100m
  • Haspel 500m
  • Meter lengte

Draka E-LINE Downloads

E-LINE Family Selectiekaart

02-2025

PROFIT + E-LINE Selectiekaart

02-2025

VULT E-LINE Selectiekaart

11-2024

Draka VD E-LINE Selectiekaart

10-2023

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 3G1,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 5G1,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 3G2,5 mm²

Datasheet VULT E-LINE Dca 0,6/1kV gy# 5G2,5 mm²

VD E-LINE Eca bk# 1,5 mm2

VD E-LINE Eca bu# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca bn# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca ye/gn# 2,5 mm2

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5 mm²

PROFIT E-LINE 16 gy VD Eca 3G2,5+1,5 mm²

IN DE PRAKTIJK

Eerste grote woningbouwproject krijgt duurzamere kabel van Draka

Nieuwbouwwoningen moeten duurzamer worden. Dat vergt naast ambitie en innovatieve oplossingen ook nauwe samenwerking tussen bouwpartners. In het project Grasbuurt 2 werken BAM Wonen, Schipper Electrotechniek, Draka en Rexel op unieke wijze samen om hun duurzaamheidsambities te concretiseren. 

ONTVANG UPDATES

Blijf op de hoogte over Draka E-LINE

Schrijf u hier in voor de digitale DRAKA E-LINE updates, nieuwsbrief en nog veel meer.

Videos

Wat is jouw ervaring met het installeren van Draka E-LINE?

Duurzame ingrediënten

De duurzame ingrediënten variëren per E-LINE type, maar er zijn wel een aantal hoofdthema’s die de grootste impact hebben op het reduceren van de Co2 voetafdruk. Zo wordt er gekeken naar biobased en gerecyclede grondstoffen, lokale productie met hernieuwbare energie, duurzame verpakking, zero-emissie transport naar klanten, hergebruik van haspels en recyclebaarheid van het product.

Over E Path

Wij leveren producten die het groene levensbloed zijn dat energie en communicatie naar huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld brengt.

Met een bedrijfsstrategie die in overeenstemming is met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, streven we ernaar van binnen groen te zijn. We drukken dit uit door middel van producten die, wanneer ze geïnstalleerd worden in huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld, deze net zo groen maken van binnen.

E Path gaat verder dan kabels en omvat diensten en projecten die in overeenstemming zijn met onze strategie om een leverancier van oplossingen te zijn.

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.