Profit Producten

MADE IN HOLLAND

ProFit voorbedrade buis

Steeds meer installateurs ontdekken de voordelen van installeren met voorbedrade buis. Draka produceert vanaf 2021 zowel draad én buis in de eigen fabriek in Emmen onder het label Profit.

Optimale Draka kwaliteit, CPR gecertificeerd en van Hollandse bodem.

Portfolio


installatiedraad-draka

PROFIT

Installatiedraad
Profit installatiedraad
profit-functiebehoudkabel-draka

PROFIT FB

Functiebehoudkabel
Draka PROFIT Signaalkabel FB
draka-profit-signaalkabel

PROFIT

Signaalkabel
Draka PROFIT Signaalkabel
profit-e-line-draka

PROFIT E-LINE

Duurzame voorbedrade buis
DRAKA ProFit E-LINE

Downloads

Profit selectiekaart

02-2025

EPD's

Profit EPD

Profit E-LINE EPD

Perfecte Combinatie: PROFIT & Draka Rol Buddy

De Draka Rol Buddy is de ideale afroller voor een moeiteloze en efficiënte installatie van voorbedrade buizen zoals PROFIT.

De Draka Rol Buddy biedt verschillende voordelen:

  • Geen ergernis over kinken en slagen: Rolt af tot de laatste meter door handige geleider.
  • Geschikt voor alle maten flexbuis: Flexibel in gebruik voor alle soorten en maten.
  • Handzaam: Gemakkelijk te verplaatsen en te gebruiken.
  • Stabiliteit: Staat stevig en stabiel dankzij rubberen pootjes. 

Samen bieden de Draka Rol Buddy en PROFIT een probleemloze installatie-ervaring!

PROFIT E-LINE

Een duurzamere draad-in-buis

ProFit E-LINE is de meest duurzame voorbedradebuis op de markt.

Deze flexbuis biedt dezelfde prestaties als de gewone ProFit, maar met een 21% lagere CO2-voetafdruk.

VOORBEDRADE BUIS IN ELK HUIS

IN DE PRAKTIJK

De woningnood in Nederland is zo groot dat de kwaliteit van nieuwbouwwoningen onder druk komt te staan. Maar niet voor BINK Elektro. Door voorbedrade buizen te installeren, bespaart het bedrijf vele manuren zonder aan kwaliteit in te boeten. Slim installeren hoeft niet high tech te zijn, zo bewijst de installateur in de Bredase nieuwbouwwijk Nieuw Mertersem.

DRAKA ACADEMY

Nuttige weetjes over Draka PROFIT

De nieuwe Profit range bevat een buis van hoogwaardige kwaliteit met KEMA KEUR die aan alle eisen voldoet, waaronder de ICTA 3342 standaard.

 

Met zijn temperatuurrange van -25 tot +90 graden Celsius is de buis ook onder extreme temperaturen soepel te verwerken. Bovendien is de buis echt 100 procent halogeenvrij.

Gekleurde buis

Installateurs opgelet: Draka heeft verschillende kleuren gegeven aan de buis van diverse Draka Profit kabeltypes! Zo weet je precies wat je in je handen hebt en kan je gemakkelijk vanaf afstand herkennen wat er is geïnstalleerd.

Kleurcodering folie

Om kabels op de bouwplaats sneller en eenvoudiger te identificeren, is Draka ProFit nu verkrijgbaar met gekleurde folie. Dankzij deze kleurcodering herkent u direct de juiste uitvoering, wat tijd bespaart tijdens de installatie.
🔵 Blauwe folie
16 mm grijs • 3G2,5 + 1,5 mm²
🟡 Gele folie
16 mm grijs • 3G2,5 + 2x1,5 mm² zwart/grijs
🟠 Oranje folie
20 mm grijs • 5G2,5 mm²

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.