MESC Producten

OVERVIEW

De juiste kabel voor iedere toepassing

Om die missie te vervullen heeft Draka verschillende soorten MESC kabels ontwikkeld. Draka's MESC-portfolio bestaat uit hoogwaardige producten voor diverse toepassingen.

Draka kan de MESC-bescherming toepassen op kabels voor laagspanning, middenspanning en instrumentatie. Zo biedt Draka een totaaloplossing waarmee grote (petro)chemische bedrijven complete installaties kunnen installeren.

MESC

Portfolio


draka_instrumentatiekabel_mesc_type3_510x510_prysmian

MESC Alupac SWA (Type 3)

MESC instrumentatie kabel Alupac is een gearmeerde en collectief afgeschermde instrumentatiekabel met uitstekende chemische bestendigheid volgens Shell MESC specificaties, Type 3.
MESC Alupac SWA (Type 3)
draka_instrumentatiekabel_mesc_type4_510x510_prysmian

MESC Alupac SWA PSCR (Type 4)

MESC instrumentatie kabel Alupac is een gearmeerde, collectief en paarsgewijs afgeschermde instrumentatiekabel met uitstekende chemische bestendigheid volgens Shell MESC specificaties, Type 4. 
MESC Alupac SWA PSCR (Type 4)

Trends

De petrochemische industrie vertrouwt al vele jaren op grondkabels met een loodmantel, ter bescherming tegen olie en chemische stoffen. Maar dit soort kabels wordt om milieuredenen uitgefaseerd; in sommige Scandinavische laden zijn ze zelfs al verboden. Gelukkig is Draka klaar voor een toekomst met loodvrije grondkabels. MESC is al 20 jaar een bewezen volwaardig alternatief!

Prysmian introduceerde MESC in 2001. Sindsdien gebruiken gerenommeerde industriële bedrijven over de hele wereld kabels met deze bescherming. MESC heeft dus volledig zijn functionaliteit bewezen.

Kabeloplossingen voor industriële toepassingen. Ook dat heeft Draka!

Voor industriële toepassingen is betrouwbaarheid van kabels essentieel. Met Draka weet u dat u altijd topkwaliteit kabels gebruikt. De kabels zijn niet alleen ontwikkeld voor het specifieke toepassingsgebied, maar ook voor het zo efficiënt mogelijk kunnen installeren van de kabels. De eigenschappen van de verschillende kabels sluiten nauw aan bij de behoeften in de markt.

Neem contact op met de Verkoopafdeling

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.