TecSun

OVERZICHT

De juiste kabel voor elke toepassing

Onder de merknaam TECSUN levert Draka hoogwaardige kabels die expliciet zijn ontworpen voor PV-installaties. De zonnekabels type H1Z2Z2-K kunnen binnen, buiten en ondergronds worden gebruikt voor residentieel, industrieel en agrarisch gebruik, evenals in omgevingen met explosiegevaar.

Portfolio


Tecsun-solar-rood-draka

TECSUN(PV) H1Z2Z2-K

PV-kabel Rood
Tecsun
tecsun-solarkabel-draka-blauw

TECSUN(PV) S3Z2Z2-K

PV-kabel Blauw
Tecsun
tecsun-solakabel-black-zwart

TECSUN(PV) H1Z2Z2-K

PV-kabel Zwart
Tecsun

Downloads

TECSUN Selectiekaart

2024 April

Solar Brochure

12_2020

DRAKA ACADEMY

Wat zijn de eigenschappen van Draka TECSUN PV-kabel?

Draka TECSUN is een solar kabel voor PV-installaties, ontwikkeld voor het aansluiten van zonnepanelen op omvormers. Deze PV-kabel is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

De dubbele rubberen isolatie maakt deze kabel mechanisch robuust en chemisch resistent. Bijzonder is dat de kabel ook direct in de grond gelegd kan worden, mits deze beschermd is tegen beschadiging.

De installatiekabel kan worden gebruikt met standaard stekkerverbindingen, waardoor hij eenvoudig en snel te monteren is.

Over E Path

Wij leveren producten die het groene levensbloed zijn dat energie en communicatie naar huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld brengt.

Met een bedrijfsstrategie die in overeenstemming is met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, streven we ernaar van binnen groen te zijn. We drukken dit uit door middel van producten die, wanneer ze geïnstalleerd worden in huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld, deze net zo groen maken van binnen.

E Path gaat verder dan kabels en omvat diensten en projecten die in overeenstemming zijn met onze strategie om een leverancier van oplossingen te zijn.

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.