Connect & Collect | Draka Loyaliteitsprogramma

115 Jaar Verbonden – Spaar en Vier het met Ons!

Vier het 115-jarig jubileum van Draka en ontvang 500 munten om direct te beginnen met sparen! 

Met het Draka loyaliteitsprogramma spaar je munten bij aankoop van Draka producten en door het programma te delen. Wissel je munten vervolgens in voor fantastische beloningen.  

Hoe werkt het?

connect&collect - upload icon

1.

Upload je factuur - Of stuur hier een foto van

connect&collect - saving icon

2.

Verzamel munten - Voor elke aankoop van geselecteerde kabels

connect&collect - present icon

3.

Kies jouw beloning - Bol.com cadeaubonnen wachten op je!

connect&collect - coins icon

4.

Maak een duurzame keuze - Doneer jouw munten aan een goed doel

Hoe wordt je aankoop omgezet in beloningen?

Een spaarvoorbeeld. Bij aankoop van €1.000 netto aan kabels uit de actielijst spaar je 5.000 munten. Dat levert jou 50 euro aan BOL.com tegoed op.  

Kies je voor kabels uit de geselecteerde E-LINE producten bij één van de deelnemende groothandels? Dan spaar je zelfs voor maar liefst 7.500 munten per €1.000 netto. Dat levert jou 75 euro aan BOL.com tegoed op.

Wat kan je verdienen?

connect&collect - bol.com

1.

Bol.com Cadeaubonnen

Draka_Connect_Collect

2.

Welkomstbonus - Ontvang je 500 jubileummunten om je beloningsreis te starten

connect&collect - coins icon

3.

Donatie aan een goed doel - Wissel je punten in voor een goed doel

Draka_Connect_Collect

4.

Maandelijkse verrassingen - Vier met ons mee en houd de website in de gaten voor maandelijkse loterijen!

Welke kabels leveren munten op?

Verdien munten door deelnemende Draka producten aan te schaffen. 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Onze community van Draka kampioenen telt al tal van experts. Laat anderen deze geweldige beloningskans niet missen! Verwijs jouw collega-installateur naar dit programma en ontvang 300 munten extra zodra ze deelnemen.

Veelgestelde Vragen

Heb je nog vragen? In deze sectie vindt je alles wat je moet weten over ons loyaliteitsprogramma!

Met het Draka-loyaliteitsprogramma Connect & Collect kun je munten verdienen door in aanmerking komende producten aan te schaffen. Leden kunnen munten inwisselen voor cadeaubonnen van bol.com. Maar bovendien kunnen de munten ook op een duurzame manier gebruikt worden door ze aan een goed doel te doneren. 

Het loyaliteitsprogramma van Draka is gebaseerd op een extern, gebruiksvriendelijk platform – volg deze link om het te bekijken. Hier kun je een persoonlijk account aanmaken, facturen uploaden, je munten bijhouden en beloningen claimen. Klik op deze link om je te registreren.

Connect & Collect is speciaal ontworpen voor lokale installateurs die geen deel uitmaken van een inkooporganisatie of inkoopgroep. Bij Draka hechten we veel waarde aan je loyaliteit, en we vinden dat iedereen daarvoor beloond moet worden.

Het programma loopt van 1 januari tot en met 31 augustus 2025. De facturen voor producten in 2024 zijn gekocht, kunnen niet meer worden geüpload. Jouw factuur moet van 1 januari 2025 of later zijn. De facturen voor goederen die in augustus 2025 zijn gekocht, kunnen tot 15 september 2025 worden geüpload. Zorg ervoor dat je je munten vóór 15 oktober 2025 inwisselt. Daarna kan je jouw munten niet meer inwisselen voor beloningen. 

Nee, jouw deelname is helemaal gratis. Wij waarderen onze klanten en willen jou blij maken!

Je kan munten verdienen door in aanmerking komende producten te kopen, je kan de volledige lijst hier bekijken. 

Er zijn ook extra manieren om munten te verdienen:

  • Als je een van de E-LINE-producten koopt, krijgt je x1,5 munten. Duurzaamheid telt! 
  • Ook krijgen leden 500 munten als een teken van waardering en viering van het 115-jarige Draka jubileum.
  • Verdien 300 bonusmunten voor elke elektro-collega die succesvol lid wordt - hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Samen met dit programma heb je de kans om een duurzame keuze te maken - doneer jouw munten aan Stichting Technotrend. Een goed doel dat zich met man en macht inzet om zoveel mogelijk kinderen van alle leeftijden te enthousiasmeren voor een carrière in de technische sector.

Voor Draka gaat het leven over veel meer dan alleen voor jezelf leven. We willen een betere wereld achterlaten voor de komende generatie.

Je kan je munten inwisselen voor Bol.com cadeaubonnen of een donatie doen aan een goed doel. Bovendien zullen er maandelijkse verrassingen zijn - vier met ons mee en houd de website in de gaten voor maandelijkse loterijen of andere verrassingen!

Mis de kans niet om je bij andere Draka-kampioenen aan te sluiten

En begin nu met sparen!

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.