CableApp | Dé tool voor kabelberekening en kabeldimensionering

Wat is kabelberekening?

Kabelberekening is het proces waarbij het juiste kabeltype en de juiste kabelgrootte voor een elektrische installatie worden bepaald. Hierbij wordt rekening gehouden met factoren zoals de stroombelasting, de installatiemethode en normen zoals NEN 1010. Met CableApp kan deze berekening snel en nauwkeurig worden uitgevoerd.

Hoe helpt CableApp bij kabelberekening?

CableApp is een professioneel en gebruiksvriendelijk hulpmiddel dat kabelberekening en kabeldimensionering voor elektrische installaties ondersteunt. Het helpt u bij het bepalen van het juiste kabeltype en de juiste kabelgrootte, zoals EMC kabels en middenspanningskabels, op basis van uw projectvereisten en installatieomstandigheden.

Met CableApp kunt u de optimale kabeldoorsnede berekenen en alternatieve kabeloplossingen verkennen. De tool is gebaseerd op relevante normen om nauwkeurige en conforme resultaten te garanderen.

CableApp biedt daarnaast praktische functies, zoals directe links naar productcatalogi, de mogelijkheid om resultaten te printen of te delen, en toegang tot technische documentatie.

Door kabelberekening te vereenvoudigen, stelt CableApp u in staat om snel en betrouwbaar de juiste kabeldikte te berekenen en de juiste kabeloplossing te kiezen. Als onderdeel van Prysmian / Draka combineert het technische expertise met gebruiksgemak en ondersteunt het u in uw dagelijkse werkzaamheden.

CableApp is uw ideale metgezel!

De naam zegt het al, CableApp is beschikbaar als app op de telefoon, maar ook als desktop versie via de internet browser. U kunt het programma dus gebruiken op de manier die u prettig vindt. 

Het is een veelzijdige en intuïtieve tool met meerdere functies om u te ondersteunen bij uw projecten en installaties. Of u nu een berkening maakt van achter uw bureau of op locatie. CableApp is overal te gebruiken. 


 

Eco Advies

Ons Eco Advies is een deskundig advies dat de relatie met ecologie en natuur benadrukt. Want naast technische vereisten, spelen economische en ecologische overwegingen een rol bij de keuze van de geleiderdoorsnede. Een grotere doorsnede vermindert immers Ohmse verliezen, wat leidt tot energiebesparing en lagere operationele kosten of CO2-uitstoot gedurende de levensduur van de kabel.

CableApp berekent jaarlijkse de besparingen in € en CO2 voor een geleider die één of twee maten groter is dan de minimale technische eis. Voor de CO2 besparingen wordt de App jaarlijks aangepast aan de gemiddelde CO2 uitstoot voor de Nederlandse stroomproductie conform CBS cijfers.

Voor berekening van de jaarlijks besparingen gaat de CableApp uit van volcontinu bedrijf (8670 uur per jaar). In de praktijk wordt een kabel meestal niet continu belast op de ontwerpstroom. Factoren kunnen worden toegepast voor het gemiddeld gebruik in % van bedrijfstijd, afhankelijk van de installatie. De standaard waarde hiervoor is 75%.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hieronder vindt u onze FAQ – veelgestelde vragen die vaak terugkomen, bijvoorbeeld tijdens seminars of via e-mails. Als u het antwoord op uw vragen niet vindt, schrijf ons dan: [email protected]

Kabelberekening is het proces waarbij het juiste kabeltype en de juiste kabelgrootte (doorsnede) voor een installatie worden bepaald. Het zorgt ervoor dat de kabel de vereiste stroom veilig kan voeren, waarbij ook rekening wordt gehouden met factoren zoals spanningsval, installatieomstandigheden en relevante normen.

Om de juiste kabelgrootte te berekenen, moet u rekening houden met factoren zoals de stroombelasting, de kabellengte (spanningsval), de installatiemethode en de geldende normen. Tools zoals CableApp vereenvoudigen dit proces door automatisch de optimale kabelgrootte te berekenen op basis van deze parameters.

Android en internet: Ga naar de hoofdmenuknop linksboven in het scherm en klik op de knop met de tekst 'Info' of 'Over CableApp'. Daar vindt u alle stappen en formules die voor de berekening worden gebruikt. 

iOS: Rechtsonder in uw scherm vindt u de knop met de tekst ‘Overig’. Klik in dit gedeelte op de knop "Informatie". Daar vindt u alle stappen en formules die voor de berekening worden gebruikt.


 

Voor de berekening heeft CableApp informatie nodig zoals het type installatie, de installatiemethode, spanning, stroom/belasting en circuitlengte. Met de optie voor een geavanceerde berekening kunt u meer parameters voor de berekening instellen, zoals de vermogensfactor, actief vermogen (kW), schijnbaar vermogen (kWA), gebruik (%), spanningsval, kortsluitwaarde van de geleider, kortsluitingsduur, omgevingstemperatuur en of er al dan niet direct zonlicht is (indien toegelaten), bodemweerstand (indien toegelaten), aantal trays (indien toegelaten).
 

Het resultaat van uw berekening geeft u de beste en meest nauwkeurige kabeldoorsnede voor uw behoeften. De uitvoer omvat de essentiële technische details, zoals de doorsnede voor de stroomsterkte en de gedefinieerde spanningsval (indien beschikbaar, afhankelijk van uw land), een suggestie voor een energiebewuste oplossing en jaarlijkse besparingen (op basis van enkele aannames en parameters).

Ja. Je moet naar instellingen in het menu gaan en daar kun je deze parameters instellen. In iOS vind je de instellingenknop op de onderste balk (derde knop). Sommige van deze waarden kunnen per berekening rechtstreeks in het geavanceerde invoerformulier worden gewijzigd.

U kunt de uitvoer afdrukken als PDF of naar de catalogus gaan om meer details van uw resultaat te bekijken. Al deze opties verschijnen direct onder het resultaat van uw berekening.

 


 

CableApp stelt doorgaans de meest voorkomende kabel voor uw behoeften voor; In sommige gevallen worden echter ook een of meer alternatieve oplossingen voorgesteld die aan uw vereisten voldoen.

 


 

Bij de jaarlijkse besparingsberekening wordt rekening gehouden met aannames over de volgende parameters: energiekosten, gemiddeld verbruikspercentage en CO2-uitstoot. Deze kunt u wijzigen in de instellingen zoals uitgelegd bij antwoord 4. De berekeningsmethode voor de jaarlijkse energiebesparing vindt u in het onderdeel ‘Info’ van het menu.


 

CableApp biedt een doorsnede op basis van de kabelfamilie. Als de doorsnede groter moet zijn dan het maximum voor deze kabelfamilie, wordt geadviseerd om meer dan één kabel parallel te gebruiken. In dit geval wordt geadviseerd om de berekening uit te voeren met een alternatief kabeltype met grotere doorsneden.

Download CableApp

Gebruik CableApp om eenvoudig en snel de juiste kabeldikte te berekenen voor uw installatie.

Vertrouw op nr. 1 experts uit de branche: kies CableApp en de bekabelingsoplossing van Prysmian en Draka als uw dagelijkse partners.

 

Gebruik desktopversie: cableapp.com

App downloaden: Google Play / App Store

Neem contact op met de Draka Helpdesk

Onze Draka helpdesk staat al ruim 115 jaar voor u klaar!

Onze technische helpdesk is gespecialiseerd in het ondersteunen van uw installaties en het oplossen van technische problemen.

U kunt bij ons terecht voor hulp bij kabelberekeningen en -selecties, reanimatieadvies, technisch advies en andere technische vraagstukken.

Onze helpdeskmedewerkers staan ​​voor u klaar per telefoon of e-mail en streven ernaar om problemen snel en efficiënt op te lossen.

Bel ons op: 088-808-4808

Of stuur een e-mail naar: [email protected]

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.