CPR- Bouwproductenverordening

UPDATE

Nieuwe NEN 8012, wat betekent dit voor u?

Draka is verheugd over de nieuwe NEN 8012:2023 die NEN op 1 juli publiceerde. Door de update is de norm geheel in overeenstemming met de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit 2012. Er is voor iedereen weer duidelijkheid waar brandveilige installaties aan moeten voldoen. Helaas is het stroomdiagram uit NEN 8012:2015 vervangen door tabellen. Dat maakt het voor adviseurs, installateurs en groothandels minder eenvoudig om de juiste kabeltypes te kiezen. Onnodig, vindt Draka. Daarom maken we het selecteren van een brandveilige kabel aan de hand van de meest recente wet- en regelgeving makkelijker met een nieuwe CPR-selectietool.

TESTED TO THE MAX!

CPR Brandest Video

Bekijk onze brandtestvideo en ontdek het verschil tussen de VULT Dca 3G2.5- en HULT B2ca 3G2.5-kabels!

NIEUWS OVER NIEUWE NEN8012:2023


FAQ

Veelgestelde vragen en antwoorden


Renewables

Lees meer...

Klik hier
nl- cube-which-cables-green

Lees meer...

Klik hier
nl-cube-how-correct-cable-blue

Lees meer...

Klik hier

PRESTATIEVERKLARING

DoP

Met behulp van het DoP-nummer kunt u hier prestatieverklaringen (DoP's) van CPR-artikelen downloaden. Het DoP-nummer staat op het productlabel en wordt in veel gevallen ook op de kabel afgedrukt. 

Geen DoP gevonden? Neem contact op met Customer Care via 088-8084450 of stuur een mail naar [email protected]. Mogelijk is de DoP beschikbaar in een andere database. Indien dit het geval is zullen wij u het juiste DoP formulier toesturen.

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.