Instruline Producten

OVERVIEW

De juiste kabel voor elke toepassing

Ongeplande downtime is de nachtmerrie van elke procesoperator. Zeker nu industriële netwerken steeds uitgebreider en complexer worden. Om systeemuitval en bijbehorende schade te voorkomen, moeten kabels onverstoord functioneren. Overal en altijd. Om dit mogelijk te maken, heeft Draka verschillende soorten Instruline-kabels ontwikkeld. Het portfolio bestaat uit hoogwaardige kabeloplossingen voor diverse toepassingen.

Portfolio


draka-insuline-7100-dca

Instruline 7100 Dca

RE-2X(St)Yv-fl
Instruline 7100 Dca
draka-insuline-7200-dca

Instruline 7200 Dca

RE-2X(St)Yv-fl PIMF
Instruline 7200 Dca
draka-insuline-7300-dca

Instruline 7300 Dca-S2

RE-2X(St)YSWBY-fl
Instruline 7300 Dca-S2
draka-insuline-7400-dca

Instruline 7400 Dca-S2

RE-2X(St)YSWBY-fl PIMF
Instruline 7400 Dca-S2
draka-insuline-7500-dca

Instruline 7500 Dca-S2

RE-2X(St)YSWAY-fl
Instruline 7500 Dca-S2
draka-insuline-7600-dca

Instruline 7600 Dca-S2

RE-2X(St)YSWAY-fl PIMF
Instruline 7600 Dca-S2

Downloads

Instruline Brochure

02-2025

Instruline Selectiekaart

02-2025

Selectie Hulp

Draka heeft een selectietool ontwikkeld die 'industry (i)-MECI' heet en die u helpt bij het kiezen van de juiste kabelsoort. MECI is een indeling van de eisen voor kabels in de industrie die sterk afhankelijk zijn van hun omgeving en dus van de toepassing.

Kabeloplossingen voor industriële toepassingen. Ook dat heeft Draka!

Voor industriële toepassingen is betrouwbaarheid van kabels essentieel. Met Draka weet u dat u altijd topkwaliteit kabels gebruikt. De kabels zijn niet alleen ontwikkeld voor het specifieke toepassingsgebied, maar ook voor het zo efficiënt mogelijk kunnen installeren van de kabels. De eigenschappen van de verschillende kabels sluiten nauw aan bij de behoeften in de markt.

Neem contact op met de Verkoopafdeling

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.