Solar

OMGEVINGSFACTOREN

Aan welke eisen moeten PV-kabels voldoen?

Solar kabels maken deel uit van de Balance of System (BOS) in een PV-installatie en vertegenwoordigen slechts 1-2% van de totale installatiekosten. Desalniettemin zijn het cruciale systeemcomponenten en is het belangrijk dat ze optimaal blijven functioneren zodat de stroomopwekking niet verstoort wordt.

 

In juli 2014 is de eerste Europese norm voor PV-kabels gepubliceerd: Electrical cables for photovoltaic systems. In Nederland is sinds 1 januari 2015 NEN-EN 50618 van kracht en volgens NEN 1010:2015 moeten de DC-kabels van een PV-installatie in overeenstemming met NEN-EN 50618 worden gekozen.

 

NEN 1010:2015 bevat voorschriften voor de toepassing van kabeltypen onder bepaalde omstandigheden. Belangrijke omgevingsfactoren ten aanzien van de bekabeling zijn met name vocht, temperatuur en agressieve stoffen.

WELKOM

Alles wat u moet weten over kabels voor PV-installaties

Als verbindende schakels vormen kabels de levensader van pv-installaties, en de keuze van het juiste type kabel is van cruciaal belang voor een optimale prestatie en veiligheid. Hier vindt u alle informatie over de kwaliteit van onze pv-kabels, de projecten die we doen, documentatie, onze certificaten en meer!

We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt, het Draka team staat voor u klaar om deze te beantwoorden of schrijf u in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste productinformatie.

De Draka solar brochure is een uitgebreide gids die is ontworpen om u inzicht te verschaffen in de dynamische wereld van fotovoltaïsche (PV) installaties. We gaan hier dieper in op de verschillende soorten kabels die beschikbaar zijn voor PV-installaties, waarbij we de unieke kenmerken, voordelen en toepassingen van elk type belichten. 

Solar kabels gemaakt in Nederland


Downloads

TECSUN Selectiekaart

Over E Path

Wij leveren producten die het groene levensbloed zijn dat energie en communicatie naar huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld brengt.

Met een bedrijfsstrategie die in overeenstemming is met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, streven we ernaar van binnen groen te zijn. We drukken dit uit door middel van producten die, wanneer ze geïnstalleerd worden in huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld, deze net zo groen maken van binnen.

E Path gaat verder dan kabels en omvat diensten en projecten die in overeenstemming zijn met onze strategie om een leverancier van oplossingen te zijn.

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.