Operator using Draka cables

Maréchal Elektro maakt kilometers met Draka Profit

Elke installateur wil tijd besparen met bekabelen. Gelukkig besteedt Draka continu aandacht aan installatiegemak. Dat levert soms eenvoudige, maar doeltreffende alternatieven op, ontdekte Maréchal Elektro bij de transformatie van een kantoorgebouw naar opvanglocatie voor vluchtelingen. Hoe een haspel met Draka Profit wonderen doet.

aug 29, 2024 - 01:16 PM

Het voormalige kantoorgebouw Einstein aan de Kabelweg in Amsterdam is volledig gestript. Eind 2024 neemt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hier haar intrek met kantoren en maximaal 650 vluchtelingen in 106 woonunits. Het casco is een ideale startsituatie voor Maréchal Elektro om de elektrotechnische installatie volledig te vernieuwen. Het ET-installatiebedrijf uit Den Bosch verzorgt dan ook graag transformaties: “Alles is aan de voorkant bekend en we hebben niet te maken met tussentijdse verandering van gebruikerswensen”, weet projectleider Toine van Osch. “Op vijf typen woningen na is dit project veel repeteerwerk en dus kunnen we productie maken.”

Als een geöliede machine

Ondanks het repeteerwerk is er voor de monteurs ook voldoende uitdaging. “Alles komt voorbij, van nieuwe LS-verdelers van 630A en 1000A tot meterkasten per woning en onderververdelers, de complete verlichting en leidingen voor de toegangscontrole. En het loopt als een geöliede machine”, zegt de projectleider daags nadat de bovenste drie van elf bouwlagen zijn opgeleverd. Vooral dankzij ervaring op andere projecten, korte communicatielijnen en een flexibele schil van favoriete vakkrachten uit Curacao, licht hij toe. “Tijdsdruk doet ons niets.”

Voorbedrade buis favoriet

Efficiëntie loopt als een rode draad door de projectplanning van het Brabantse familiebedrijf dat vooral bekend staat om het denken in oplossingen, duidelijkheid en het nakomen van afspraken. Daarom ook past het bedrijf waar mogelijk voorbedrade buis (Profit) van Draka toe. “Dat kost minder tijd dan traditioneel kabels leggen. En zelfs bij een lengte van 10 meter kun je, als je fatsoenlijke bochten hebt gelegd, nog een draad vervangen. Bijvoorbeeld wanneer die door bouwwerkzaamheden is beschadigd. Dat lukt bij andere voorbedrade buizen niet.” 

Draka Profit op haspel werkt ‘superfijn’

Het hele gebouw wordt uitgerust met voedingskabels en voorbedrade buis van Draka Profit. Ook de kantoorruimten voor het COA op de begane grond en de eerste verdieping. Aanvankelijk wilde Maréchal Elektro ringen van 100 m Profit toepassen. Maar vanwege de bulk aan bekabeling (alleen al 200 m per woonunit) adviseerde de account manager van Draka (Roger van Bracht) om haspels met 300 meter Profit te verwerken. “Eerst wilden we dat niet, uit gewoonte. Toch zijn we ermee begonnen en het werkt super. Je zet een haspel neer en kunt meteen kabeltrekken. En je hebt nog maar één afvalstukje per 300 meter. Dat is superfijn.” Na de bouwvakvakantie start het bedrijf met de transformatie van een kantoor naar 226 studentenwoningen in Rotterdam, wederom met Draka Profit.

Milieubewuste keuze

Maréchal Elektro laat de Profit kabels leveren op kunststof haspels. Een milieubewuste keuze, want die kan zij na gebruik retourneren via de Haspel Retour Service van Draka en de ET-groothandel. En Draka Profit heeft nog meer milieuvoordelen. Zo produceert Draka de hele range (ruim 35 combinaties) volledig in eigen beheer en op één locatie (Emmen). Daarmee bespaart zij niet alleen op transport, maar garandeert zij ook topkwaliteit (KEMA KEUR, ICTA 3342 standaard) en korte levertijden. Daarnaast is de flexibele buis, die ook onder extreme temperaturen (-25 tot +90 ºC) soepel blijft, 100 procent halogeenvrij.

Op en top

Het installatiebedrijf bespaart met het ongevraagde advies van Draka tijd, materiaal (minder snijverlies) en dus geld. Van Osch: “Draka biedt hele goede feedback en ondersteuning en belt altijd terug. De medewerkers zijn zeer vakbekwaam en hun producten zijn top. Daarom is Draka altijd onze eerste keus.”