P-Laser Technologie

OVERVIEW

P-Laser

Prysmian introduceert 's werelds eerste volledig recyclebare product en MV-kabelisolatie met een lage impact.

P-Laser is een volledig milieuvriendelijke kabel, vervaardigd uit thermoplastische materialen. Het is een recyclebare oplossing die bijdraagt ​​aan het duurzaamheidswerk van onze klanten en toegevoegde waarde voor hun bedrijf genereert. 

Het productieproces van deze middenspanningskabel maakt gebruik van ‘zero-gas’-technologie, waardoor de CO2-uitstoot met ongeveer 1 ton/km wordt verminderd. 

Ontgassen is niet langer nodig en het gebruik van thermoplasten betekent een efficiënter, volledig geïntegreerd productieproces van begin tot eind.

HPTE

P-laser kabels maken gebruik van HPTE-isolatie (High Performance Thermoplastic Elastomer). Het is op PP-basis en wordt gekenmerkt door een hoge flexibiliteit, goede thermomechanische eigenschappen en uitstekend elektrisch gedrag.

De P-Laser-isolatie heeft een hogere weerstand tegen het ontwikkelen van waterbomen, holtes en kristallisatie vergeleken met XLPE. En zelfs bij zeer lage temperaturen, tot -25ºC, heeft het HPTE-materiaal een breukverlenging van 300%.

HPTE-thermoplastieken bieden ook verschillende andere voordelen:

  • Ten eerste: de productie is schoner doordat een chemisch proces, het zogenaamde crosslinken, achterwege blijft.
  • Ten tweede: P-Laser-kabels zijn per mm isolatie elektrisch sterker.
  • Tenslotte: HPTE-isolatie is na gebruik 100% recyclebaar.
ONZE METRIEKEN

Duurzaamheidscriteria voor P-Laser

Een groot voordeel van P-Laser-isolatie is dat er geen verknoping nodig is. Dit vermindert het energieverbruik van het P-laser productieproces en elimineert de uitstoot van broeikasgassen die gepaard gaan met het XLPE-verknopingsproces.Daarom heeft een kabel met P-Laser-isolatie een kleinere CO2-eq-productvoetafdruk. Verbeterde productcirculariteit Omdat het thermoplastisch is in plaats van verknoopt, is de P-laserisolatie aan het einde van de levensduur 100% recyclebaar. Hierdoor wordt de circulariteit van deze kabel verbeterd. 

Geschiedenis van P-Laser

P-Laser is een innovatie die zich voortdurend ontwikkelt en nieuwe hoogten bereikt. We zijn voortdurend toonaangevend geweest in de wereld op het gebied van kabeloplossingen en P-Laser is een verdere voortzetting van dit streven naar innovatie en vertegenwoordigt een doorbraak op het gebied van duurzaamheid en prestaties. 

Een innovatieve kabelisolatie. P-Laser is een recyclebare oplossing die bijdraagt ​​aan het duurzaamheidswerk van onze klanten en toegevoegde waarde voor hun bedrijf creëert.

Kies P-LASER

Download nu onze brochure en ontdek hoe P-LASER aan uw behoeften kan voldoen en u kan helpen een positieve impact op de planeet te maken.

Gemaakt in Nederland, wereldwijd geleverd

Tegenwoordig wordt P-Laser in Nederland geproduceerd voor 10-52 kV, terwijl 110 kV, 150 kV, 320 kV, 525 kV en 600 kV worden geproduceerd in Frankrijk en Italië. In 2020 had Prysmian wereldwijd bijna 50.000 kilometer MV P-Laser geleverd, met een totale klimaatbesparing van meer dan 1.100 ton CO2-uitstoot.

Bovendien kan uit elke kilometer P-Laser-kabel 500 kg hoogwaardige kunststoffen worden teruggewonnen.

Over E Path

Wij leveren producten die het groene levensbloed zijn dat energie en communicatie naar huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld brengt.

Met een bedrijfsstrategie die in overeenstemming is met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, streven we ernaar van binnen groen te zijn. We drukken dit uit door middel van producten die, wanneer ze geïnstalleerd worden in huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld, deze net zo groen maken van binnen.

E Path gaat verder dan kabels en omvat diensten en projecten die in overeenstemming zijn met onze strategie om een leverancier van oplossingen te zijn.