EVC/EVCS

Draka EVCS Hybrid Cable wint de Innovatieprijs 2025

De Draka EVCS Hybrid Cable heeft de Technische Unie Innovatieprijs 2025 gewonnen.

Deze slimme, tijdbesparende oplossing maakt het installeren van EV‑laadpunten eenvoudiger en efficiënter dan ooit, dankzij de combinatie van data en stroom in één kabel.

Downloads

Handleiding EVCS Cable

08-2025

Prycharge EVC

04-2024

Protolon SC

11-2024

PRYCHARGE EVC

HULTA B3CA

11-2024

Selectiekaart EVCS

11-2024

Portfolio


Hulto EVCS B2ca

Vulto - Vulta

Installatiekabel voor laadinfrastructuur
Catalogue
Draka HULT EVCS Hybrid cable Desktop

HULT EVCS

Hybride kabel voor EV-laadstations
Catalogue
TecSun Draka

Tecsun

Hoogwaardige PV-kabel met TUV-keurmerk voor verbinden van zonnepanelen met converters
Catalogue
draka-hult-evcs-hybrid-kabel

EVCS Hybrid

Hybride kabel voor EV-laadstations
Catalogue

Neem contact op met de Verkoopafdeling

Opkomend aantal EV-laders in Nederland

icon_reuse_sustainability

54,000+

Aantal EV-laders, 2024

icon circular materials

120,000+

Verwachte aantal EV-laders, 2028

icon_chemicals

122%

Stijgende groei in aantal EV-laders, 2024 v.s. 2028

De energietransitie en de toekomst van duurzame energie

EVC Charging Market Waarde 2024

537M

EV Charging Market Waarde, 2024

 EV Charging Market Waarde 2028

1380M

Verwachte EV Charging Market Waarde, 2028

icon_chemicals

156%

Stijgende groei in de waarde van de EV-oplaadmarkt, 2024 v.s. 2028

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hieronder vindt u onze FAQ - veelgestelde vragen die vaak terugkomen, bijvoorbeeld in seminars of via e-mails. Als u het antwoord op uw vragen niet kunt vinden, neem contact met ons op

EV-oplaadinfrastructuur (EVCI) verwijst naar het netwerk van opladers voor elektrische voertuigen (EV) die beschikbaar zijn voor gebruik. Dit omvat publieke en private oplaadstations waar EV's kunnen worden opgeladen, zowel thuis, op het werk als op openbare locaties zoals winkelcentra en snelwegen. EV-oplaadinfrastructuur is essentieel om het groeiende aantal EV's op de weg te ondersteunen, door ervoor te zorgen dat bestuurders handige en betrouwbare toegang hebben tot oplaadfaciliteiten.

Nederland heeft ambitieuze plannen om de infrastructuur voor het opladen van EV's uit te breiden. De Nederlandse Nationale Laadinfrastructuur Agenda heeft als doel om 40.000 openbare laadpunten te installeren tegen 2025 en 1,7 miljoen tegen 2030. Daarnaast zullen er vanaf 2025 dagelijks ongeveer 550 nieuwe oplaadpalen worden geïnstalleerd om een landelijk dekkend netwerk te creëren. Deze plannen maken deel uit van een bredere strategie om het groeiende aantal elektrische voertuigen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de laadinfrastructuur gelijke tred houdt met de vraag.

 


 

De EVCS kabel vereenvoudigt het installatieproces door de unieke combinatie van voeding en communicatiefuncties in één kabel te integreren. Dit innovatieve ontwerp vermindert het aantal kabelinvoeringen in de laadstations, waardoor de installatie wordt soepel; sneller en efficiënter verloopt. Bovendien zorgt deze kabel ervoor dat er minder vocht of andere zaken het laadstation binnendringen. Dit minimaliseert mogelijke problemen op de lange termijn en vereenvoudigt het aansluiten van het laadstation. Dit verkleint de kans op fouten en bespaart installatietijd.

De Hybrid EVCS kabel van Draka bestaat uit installatiedraden en 4-aderige datakabels voor voeding en communicatiefunctie in één.
Het aansluiten van de 4-aderige datakabel werkt als volgt;

 

De 4 aders hebben de kleurcodering als een standaard CAT-kabel, maar dan 4 aders in plaats van 8 aders. De 4 aders hebben de kleuren oranje/wit, oranje, groen/wit en groen.
De volgorde van aansluiten is belangrijk voor de prestaties van de kabel. Het aansluiten van de aders moet altijd als volgt gebeuren;
Pin 1: Oranje/wit
Pin 2: Oranje
Pin 3: Groen/wit
Pin 6: Groen


Gebruik een CAT6a of CAT7 connector om de EVCS kabel af te sluiten.

De revolutie van elektrische voertuigen: De groei van EV-laadinfrastructuur (EVCI)

Stel je een bruisend stadslandschap in Nederland voor, waar elektrische voertuigen (EV's) geruisloos door de straten glijden en naadloos integreren in het dagelijks leven. Dit visioen wordt snel werkelijkheid nu Nederland bezig is met een transformatieve reis naar duurzaam vervoer.
 

Volgens GlobalData is Nederland in 2024 een baken van innovatie met meer dan 54.000 nieuwe EV-laadstations in het landschap. Deze stations betekenen veel meer dan slechts één van de onderdelen van de EV-laadinfrastructuur (EVCI); ze symboliseren een toewijding aan een groenere toekomst. Terwijl het gezoem van traditionele motoren vervaagt, neemt het zachte gezoem van elektrische auto's het over, aangedreven door een steeds uitbreidend netwerk van EV-laadpunten.

Maar dit is nog maar het begin. Tegen 2028 wordt verwacht dat het aantal EV-laders aanzienlijk zal toenemen tot een indrukwekkende 120.000 laadstations. Ondertussen weerspiegelt ook het financiële landschap van de EV-markt deze fysieke expansie. De marktwaarde van de EV-laadsector in Nederland zal naar verwachting stijgen van $ 537 miljoen in 2024 tot $ 1.380 miljoen in 2028. Deze stijging weerspiegelt de niet aflatende toewijding van het land aan het bevorderen van een omgeving waarin elektrische mobiliteit kan gedijen.
 

Terwijl Nederland de leiding neemt in Europa, geeft het een krachtig voorbeeld van hoe een land zich kan aanpassen en innoveren om te voldoen aan de eisen van een duurzame toekomst. De ontwikkeling van EV-laadinfrastructuur in Nederland is een verhaal van visie, groei en een niet aflatende toewijding aan een schonere, groenere toekomst.
 

Bron: GlobalData

De juiste kabel voor elke toepassing

EVC (Electric Vehicle Charging) kabels: Dit zijn de flexibele, duurzame kabels die het laadstation verbinden met het elektrische voertuig. Deze kabels zijn ontworpen om frequent gebruik en verschillende weersomstandigheden te weerstaan en zijn specifiek ontwikkeld om veilig stroom over te brengen van het station naar het voertuig. Het is belangrijk op te merken dat deze kabel voertuiggebonden is, wat betekent dat hij doorgaans compatibel is met een specifiek type of reeks elektrische voertuigen.

 

EVCS (Electric Vehicle Charging Station) kabels: Dit zijn de cruciale infrastructuurkabels die lopen van distributiestations naar de laadstations zelf. Ze dienen een dubbel doel: ze leveren zowel stroom als faciliteren communicatie naar de laadstations. Wat EVCS-kabels bijzonder opmerkelijk maakt, is ons innovatieve ontwerp - we combineren stroomvoorziening en communicatiefuncties in één enkele kabel. Deze unieke eigenschap biedt verschillende voordelen: het stroomlijnt het installatieproces, waardoor het aanzienlijk sneller en efficiënter wordt. Bovendien vermindert het de complexiteit van de laadstationopstelling, wat potentieel de kosten verlaagt en de kans op installatiefouten minimaliseert. Deze geïntegreerde benadering van stroom- en datatransmissie vertegenwoordigt een significante vooruitgang in de technologie van EV-laadinfrastructuur.

PRYCHARGE

A super-fast charging infrastructure

Consumenten willen er zeker van zijn dat oplaadstations even gemakkelijk te vinden en te gebruiken zijn als benzinepompen. Daarom ondersteunt Prysmian het Europese Combined Charging System (CCS) als wereldwijde standaard voor het opladen van elektrische voertuigen. Door de beste EV-laadkabels op de markt aan te bieden, kunnen we de ultrasnelle CCS-standaardlaadinfrastructuur ondersteunen waarmee EV's in slechts 15 minuten een actieradius tot 400 km kunnen halen met vermogens van 150 kW tot 350 kW.

Trends

Elektrisch vervoer is duurzaam en volop in ontwikkeling. Nederland en Noord-Europa zijn koploper op het gebied van elektrisch vervoer. Om makkelijk te kunnen laden is een goede laadinfrastructuur nodig. Een goede laadinfrastructuur betekend het aanleggen van laadpalen langs snelwegen, in (woon)wijken, bij bedrijven, hotels en winkelcentra. De groeiende vraag naar laadpalen betekend het slim en effectief inrichten van de laadinfrastructuur. Draka heeft innovatieve oplossingen, specifiek voor de snel groeiende electrical vehicle charging (EVC) markt.

 

 

 

 

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.