VD Draad

OVERVIEW

VD/HVD Draad

Onze VD en HVD installatiedraden zijn de betrouwbare keuze voor veilige en efficiënte elektrische installaties in woonhuizen en commerciële gebouwen. Deze koperdraden met enkele kern zijn ontworpen voor vaste installatie in leidingen en verdeelborden en bieden een uitstekende geleiding en duurzaamheid.

We hebben alle standaardkleuren op voorraad, zodat je eenvoudig kunt voldoen aan de bedradingsvoorschriften en je installaties duidelijk en nauwkeurig kunt organiseren.

En ja - ze worden geleverd in de mythische Octabox. Deze slimme, stapelbare verpakking is ontworpen voor eenvoudig transport, schone opslag en verstrooiing op locatie. Het is niet voor niets de favoriet van installateurs.

Productassortiment


vd-e-line-draka

VD E-LINE

Leverbaar in alle kleuren
VD E-LINE
vd-draad-draka-zwart

Zwart VD

Schakeldraad
Zwart VD
vd-draad-draka-blauw

Blauw VD

Nuldraad
Blauw VD
vd-draad-draka-bruin

Bruin VD

Fasedraad
Bruin VD
vd-e-line-draka

Geel/Groen VD

Aardedraad
Geel/Groen VD
vd-draad-draka-oranje

Oranje VD

Geschakelde fase
Oranje VD
vd-draad-draka-rood

Rood VD

Fasedraad
Rood VD
vd-draad-draka-grijs

Grijs VD

Fasedraad
Grijs VD
vd-draad-draka-wit

Wit VD

Besturingsdraad
Wit VD
vd-draad-draka-geel_zwart

Geel/Zwart VD

Signaal- of retourdraad
Geel/Zwart VD

Downloads

VD E-LINE Selectiekaart

10-2023

VD E-LINE Eca bk# 1,5 mm2

VD E-LINE Eca bu# 2,5mm2

VD E-LINE Eca bu# 2,5mm2

VD E-LINE Eca ye/gn# 2,5mm2

VD E-LINE

Een duurzamere installatiedraad

VD E-LINE is een duurzamere alternatief voor traditionele VD-installatiedraden

Het bevat 100% gerecycled koper en een biobased isolatie die dezelfde prestaties levert als de gewone VD-draad, maar met een 32% lagere CO2-voetafdruk.

PROJECT IN BEELD

Installatie VD E-LINE

De Delftse woonwijk Grasbuurt heeft de primeur gekregen met de eerste grootschalige toepassing (60 km) van de nieuwe, duurzamere Draka VD E-LINE.

Over E Path

Wij leveren producten die het groene levensbloed zijn dat energie en communicatie naar huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld brengt.

Met een bedrijfsstrategie die in overeenstemming is met de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, streven we ernaar van binnen groen te zijn. We drukken dit uit door middel van producten die, wanneer ze geïnstalleerd worden in huizen, infrastructuren en steden over de hele wereld, deze net zo groen maken van binnen.

E Path gaat verder dan kabels en omvat diensten en projecten die in overeenstemming zijn met onze strategie om een leverancier van oplossingen te zijn.

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.