De drijvende kracht achter MOSE is Prysmian Group
Categorieën:
Innovation
Corporate
Sustainability
Products & Solutions
Power Grids
Het mobiele barrièresysteem voor de bescherming van Venetië
Prysmian Group, wereldleider in de energie- en telecomkabelsystemenindustrie, heeft kabels geleverd voor MOSE, het mobiele barrièressysteem ter bescherming van Venetië tegen hoogwater en overstromingen dat voor het eerst en met succes in werking is getreden.
Het MOSE-systeem (een acroniem voor Modulo Sperimentale Elettromeccanico, d.w.z. Experimentele Elektromechanische Module) is het antwoord op de benodigde verdediging van de Venetiaanse lagune. Dit is ter bescherming tegen de hoge getijden waar de stad jaarlijks mee te maken krijgt. MOSE bestaat uit 78 mobiele poorten bij de inhammen van Lido, Malamocco en Chioggia die de lagune tijdens hoge getijden tijdelijk zullen scheiden van de Adriatische Zee. Hierdoor, worden
overstromingen voorkomen.
Prysmian Group heeft in totaal meer dan 150 km laagspannings- en stuurstroomkabels geleverd voor de schouderbakken die de barrières en het omliggende gebied verbinden. Ook is er ongeveer 35 km middenspanningskabels geleverd om alle systemen en gebouwen die nodig zijn voor de werking van de sluispoorten aan te sluiten op het hele systeem. Alle geleverde kabeltypes waren cpr-compatibel en geschikt voor gebruik in een waterrijke omgeving.
"We zijn erg trots op het feit dat we hebben deelgenomen aan dit zeer ambitieuze project gericht op het beschermen van een gebied dat een van de meest bekende van Italië is", aldus Cesare Biggiogera, Industrial & OEM's business SVP, Prysmian Group