Steel_tube_umbellicals_348x348.jpg

Onderzeese Umbilicals, Stijgbuizen en Pijpleidingen (SURF)

U HEBT BEHOEFTE AAN OPLOSSINGEN DIE VEILIGHEID, KWALITEIT EN UITMUNTENDHEID BIEDEN. DAT IS IETS WAT WIJ BEGRIJPEN EN LEVEREN.

sep 07, 2020 - 12:00 AM

Het Prysmian SURF-portfolio is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de toenemende uitdagende eisen van klanten wereldwijd aangezien die voor diepere velden met hoge temperatuur, hoge druk en een lange verbinding gaan.

 

Prysmian is al sinds we onze eerste ubillical offshore Brazilie hebben geïnstalleerd, al bijna veertig jaar toonaangevend in de SURF-technologiemarkt. Onze voor het doel geoptimaliseerde oplossingen zijn bedoeld om de totale kosten van eigendom te minimaliseren met een specifieke focus op installatie- en onderhoudsaspecten en tegelijkertijd hoge veiligheids- en kwaliteitsstandaarden te bieden.

Ons succes is gebaseerd op de ontwikkeling van diepe relaties voor de lange termijn die zowel de klant als ons ten goede komen. We investeren tijd en inspanningen om de behoeften van de klant te begrijpen en werken dan met hen samen om de producten en diensten te ontwerpen en te produceren die een oplossing bieden voor hun uitdagingen.

 

De expertise van Prysmian SURF Research & Development is ongeëvenaard in onze industrie en wordt uitgebreid met productie-engineers die innovatieve nieuwe concepten kunnen vertalen naar de realiteit als kosteneffectieve producten. Ons ervaren, goed getraind en toegewijd operationeel offshoreteam maakt het plaatje compleet en zorgt ervoor dat klanten vertrouwen kunnen hebben in Prysmian en op Prysmian vertrouwen voor de ondersteuning van design naar installatie op het veld.

Nieuwe Records voor Umbilicals

De eerste umbilical-kabeloplossing van Prysmian werd in 1979 geïnstalleerd en sindsdien hebben we onze SURF-technologie verder ontwikkeld en umbilicals in steeds uitdagendere situaties geïnstalleerd om de overgang van de industrie naar steeds diepere velden te ondersteunen.

/  Ons record in Brazilië, gerealiseerd in samenwerking met Petrobas:

1979Anchova

125 m diep in de zee

1994Marlim

1,000 m diep in de zee

2003Roncador

1,900 m diep in de zee

2015Sapinhoa

2,500 m diep in de zee