sep 07, 2020 - 12:00 AM

Prysmian completeert ons wereldleidende portfolio aan downhole-technologie met een volledig pakket aan kabelbeschermende producten. Het spectrum levert klem- en beschermingsoplossingen voor alle denkbare downhole-toepassingen – van onshore tot diepe en complexe offshore putten en putten met hoge temperaturen, hoge druk en zure producten.

Het pakket aan protectors voor PDT kabels en stuurleidingen voorziet in klemmen en bescherming voor:

  • Tubing Encapsulated Cable (TEC) 
  • Electrical Submersible Pump (ESP) kabels 
  • Optische glasvezelkabels 
  • Hybride kabels 
  • Stuurleidingen 
  • Injectieleidingen 
  • Flatpacks

 

Op basis van onze ongeëvenaarde designexpertise en kennis van de downhole-omgeving hebben we een omvangrijk gamma aan beschermingsproducten voor kabels en stuurleidingen ontwikkeld. Stuk voor stuk zijn de producten opgewassen tegen de uitdagingen van de toepassingen, zoals: centralisatie; open hole; perforating gun-oriëntatie; krappe open ruimtes; thermische isolatie; lage wrijvingscoëfficiënt; dual strings; split- en meterbescherming.

Met de producten uit ons assortiment kunt u een beschermingssysteem ontwerpen dat aan de specifieke eisen van uw project beantwoordt. Zo minimaliseert u het risico van schade aan stuurleidingen of kabels tijdens de installatie en voor het operationele leven van de put.

Door cross-coupling protectors te combineren met speciale designs, die extra stand-off bieden, beschermen onze systemen leidingen die over downhole-componenten lopen, zoals veiligheidskleppen, assen en buis-crossovers.

 

Voor een betere bescherming tegen laterale, axiale en rotatiebelastingen onderscheidt ons portfolio aan protectors zich door eigenschappen die onmiskenbare voordelen bieden ten opzichte van de klemmen van geperst staal die andere fabrikanten toepassen. De belangrijkste features zijn: interlocking strap and body; centrale steunpijlers; behuisde sluiters zonder losse onderdelen; pre-engaged sluiters; bevestigingen met hoge trekbelasting; corrosiebescherming.

Door uit een breed scala van materialen te putten kunnen we een balans tussen de kosten en de eisen van uw putomstandigheden realiseren.

Standaard kunnen we protectors leveren in: koolstofstaal; 316 roestvast staal; 13Cr, 25Cr en super-duplex. Onze producten zijn compliant aan NACE MR 0175/ISO 15156.

Protectors voor PDT kabels & stuurleidingen

Ons productenportfolio is ontworpen op gemak van installatie. Er zijn geen specialistische tools nodig en speciale eigenschappen elimineren het risico van schade tijdens installatie en operatie. Het gaat hier onder meer om:

  • Geheel gegoten body met stalen strap
  • Zefllokaliserende pre-engaged swing-bolt fasteners
  • Eéndelige unit met behuisde sluiters
  • Interlocking straps
  • Zijribben met gecentraliseerde steunpijler
  • Compact ontwerp voor krappe open ruimtes
  • Afgekante eindes