sep 07, 2020 - 12:00 AM

Wij hebben het grootste portfolio van buis gebaseerde producten voor het aansluiten van ondergrondse systemen aan het platform.

Hiervoor gebruiken wij buizen van roestvrij staal en nikkel legering die samen worden gelast voor het beschermen van elektrische en optische componenten voor druk- en corrosieve factoren. In de omgeving waar elektrische en glasvezel apparatuur ondergronds zijn aangebracht combineren onze hybride kabels beide soorten in één pakket.

Daarnaast hebben onze installateurs een hechte relatie met de klanten. Dit geeft de mogelijkheid om een optimale selectie te maken van buizen en behuizing die passen bij de geschikte oplossing.

Tubing Encapsulated Cable (TEC)

De eerste TEC werd in 1980 geïnstalleerd voor het gelijktijdig aandrijven van ondergrondse apparatuur en het versturen van data naar de oppervlakte. Sindsdien hebben we de innovatie voortgezet. Daardoor hebben we vandaag de dag een uitgebreid productassortiment dat oplossingen bied voor de totale ondergrondse toepassingen.

Onze TEC producten zijn gemaakt van een legering van roestvrij staal of nikkel. De producten worden gevormd van platte strips tot buizen die langsnaad gelast zijn, eddy current onderzocht worden en daarna getrokken zijn tot de juiste maat. De producten worden gebruikt voor het tegengaan van corrosie bij de controle lijn, chemische injecties, elektrische instrumentatie en voedingskabels, glasvezel en hybride (vezel & elektrisch en elektrisch & hydraulisch) kabels.

PDT TEC producten zijn beschikbaar in diameters van 1/8” tot 5/8” in een reeks van wanddikte. Indien nodig, kunnen deze worden omhuld met geëxtrudeerd polymeer om de buis te beschermen tegen algemene werkzaamheden en installatie.

Downhole Fibre Optic Cable

Glasvezel kabels worden uitgebreid gebruikt voor ondergrondse toepassingen met name voor het gespreid waarnemen van temperatuur (DTS). Daarnaast wordt de glasvezel kabel ook gebruikt voor het waarnemen van druk, stroming en akoestisch toepassingen.

Bovendien is Prysmian de technologieleider in technologie voor waarnemingen met glasvezel. Ons portfolio omvat een brede scala aan glasvezel toepassingen wat een variatie biedt voor verschillende types en aantal glasvezels, filler gels, diameters, dikte en metalenbuis materialen. Hierdoor kan Prysmian een oplossing ontwerpen die de druk, temperatuur en corrosieve vloeistoffen kan verwerken uit een put.

Control Lines

PDT controle lijnen zijn ontworpen om in de meest ruwe omgevingen te kunnen werken. Het wordt wereldwijd gebruikt in instrumentatie, chemische injectie, monitoren van putten en andere hoog-uitvoerende toepassingen waar kracht, weerstand tegen corrosie en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Kwaliteit van het product is gegarandeerd doormiddel van een rigoureuze inspectie en testen op mechanische, elektrische en metallurgische aspecten. Naast het testen verzorgt Prysmian ook spoel- en vulservices voor het opschonen en circuleren van hydraulische vloeistof in de controle lijnen.

Ons uitgebreide productassortiment voor Controle Lijn bevat: gelast & getrokken buizen, gelast & zwevende plug buizen en naadloze buizen. Deze kunnen worden geleverd in austenitisch roestvrij staal, nikkel gebaseerde legering en duplex roestvrij stalen buizen gevarieerd van maat 1/8” tot 5/8”.

 

Flatpacks

PDT’s flatpack word geproduceerd door een buis in te sluiten door middel van een geëxtrudeerd polymeer omhulsel voor mechanische bescherming. Onze buisvormige producten kunnen worden geleverd als losse ingesloten lijnen of flatpacked met andere lijnen. Voor sommige toepassingen zijn staal kabels/bumper bars ingesloten in een flatpack wat extra bescherming biedt tegen verbrijzeling.

PDT’s Veiligheids-Strip® heeft een doorlopend scheurkoord in de polymeer omhulsel wat er voor zorgt dat de omhulsel veilig en snel kan worden verwijderd. De innovatie betekent dat de ingesloten lijnen, kabels of buizen bereikt kunnen worden zonder het gebruik van mechanische apparatuur. Dit sluit de risico op schade uit.

Flatpacks zijn beschikbaar in een reikend aanbod van configuraties, materialen en dimensies zodat alle toepassingen kunnen worden voorzien. Voor de vereenvoudiging van installatie of reparatie kunnen individuele componenten en buizen een kleurencode en aanpast print krijgen voor directe herkenning

PDT TEC, Downhole Fibre, Control Lines & Flatpacks

Ons product portfolio biedt product oplossingen voor het volledige assortiment van ondergrondse elektrische, vezel- en hydraulische toepassingen, waaronder:

  • TEC - Instrumentatie, Power en Coiled Tubing-toepassingen
  • Glasvezel
  • Hybride - Elektrisch / Glasvezel of Hybride - Elektrisch / hydraulisch
  • Gelaste en getrokken buizen (standaard of verbeterd)
  • Gelaste en zwevende plug getrokken slang
  • Naadloze slangen
  • Insluitingen van veiligheidstrips
  • Fluid spoel en vul services
  • Fluid Zuiverheidinspectie
  • Interface testen met PDT kabelbeschermingsproducten