Glasvezelkabels

INTRO

Wereldwijd wordt economische en sociale ontwikkeling steeds meer afhankelijk van glasvezelnetwerken.

Met centres of excellence verspreid over de wereld haakt Prysmian op deze behoefte in door vezelkabeltechnologie te introduceren die informatie aflevert waar er ook maar om gevraagd wordt. Door de netwerken zijn gemeenschappen, landen en continenten nu sterker dan ooit met elkaar verbonden.

Met excellerende vestigingen in Italië, Nederland en Frankrijk en vijf productielocaties verspreid over de wereld is Prysmian een toonaangevende producent van de kerncomponent van elk type optische kabel: optische glasvezel.

OVERVIEW

Snelle, betrouwbare en ongeëvenaarde glasvezelnetwerken vormen de basis voor de toekomst van de communicatie.

Wij ontwikkelen de technologie die informatie met optimale snelheid zal leveren, nieuwe kansen voor industrieën zal creëren en gemeenschappen zal verbinden.

Maar snelheid is slechts één aspect. Om connectiviteit overal te versnellen, stellen we ook nieuwe standaarden in termen van lage latentie, betrouwbaarheid en het beheer van steeds grotere hoeveelheden data. Ons assortiment single-mode, multimode en specialistische glasvezels is ontworpen voor elk doel. Met expertisecentra in Italië, Nederland en Frankrijk en vijf productielocaties over de hele wereld, zijn wij een wereldleider in de fabricage van glasvezel. We werken aan de absolute top van snelheid en betrouwbaarheid.

Nader bekeken: Optische Glasvezel

De Optical Fibre Division van Prysmian heeft een 30-jarige geschiedenis van wereldleidende service aan de telecomindustrie. We bieden innovatieve producten voor een breed scala aan toepassingen, waaronder lange-afstandsnetwerken, stedelijke netwerken, toegangsnetwerken, FTTx en gebouwtoepassingen.

Als het gaat om premium en geavanceerde kabels, weerspiegelen onze modellering- en ontwerpexpertise, samen met onze technologie en productieprocessen, zich in een compleet portfolio van vier gangbare single-mode optische vezeltypen:

  • Breed toegepaste G.652-serie
  • Onderzeese en ultra-langeafstands G.654-serie
  • Innovatieve langeafstand G.655/G.656 niet-nul dispersieverschuivende vezels (NZDSF) serie
  • De G.657-serie – buigbestendige optische vezels, essentieel voor FTTx-uitro

De multimode optische vezels van Prysmian voor de Datacom-, bedrijfs- en gebouwbekabelingsindustrieën zijn gebaseerd op ons Plasma-Activated Chemical Vapour Deposition Process (PCVD), wereldwijd erkend als de technologie die de beste kernprofielnauwkeurigheid in multimode vezels biedt.

Het resultaat is een compleet portfolio dat de volledige reeks toepassingsstandaarden omvat, van OM1 en OM2 optische vezels tot aan hoogwaardige data-overdracht OM3 en OM4. Voor al onze vezeltypen levert Prysmian een superieur niveau van toegewijde klantenservice, ondersteuning en leveringsopties.

Alle multimode optische vezels die door Prysmian worden geproduceerd, zijn voorzien van een DLPC9-coating om microbuiging aanzienlijk te verminderen. Onze producten bestrijken Lokale Toegangsnetwerken (LAN's), datacenters en serverfarms, centrale kantoren en Storage Area Networks (SAN's).

DrakaElite is de Specialty Fibre-suite van Prysmian, gericht op het specialiteitsmarktsegment, met een uitgebreid productassortiment dat oplossingen biedt, evenals actieve en passieve componenten voor de medische, maritieme, olie- en gas- en telecomsectoren.

Met meer dan twee decennia ervaring op het gebied van optische vezeltechnologieën, een uniek eigen productieproces en een uitgebreid patentportfolio, biedt DrakaElite een groot aantal oplossingen die de vereisten van jouw toepassingen of markt overtreffen.

We combineren geavanceerde glastechnologie met innovatieve coating- en buffertechnologie op een geïndustrialiseerde manier, waardoor we de weg vrijmaken voor ongekende prestaties en nieuwe toepassingen.

DrakaElite's staven en buizen worden geproduceerd met Draka's eigen Plasma-Activated Chemical Vapor Deposition (PCVD)-productieproces. Dit innovatieve proces maakt zeer precieze indexprofielen en zuivere materiaalsamenstellingen mogelijk.

Daarnaast worden onze gespecialiseerde machines en processen gebruikt voor de productie van vezels die worden geleverd aan de massamarkt met hoge vraag in de Telecom- en Datacom-sectoren.

DrakaElite's staven en buizen profiteren van de voordelen van een volledig geïndustrialiseerd platform, met strenge en uitzonderlijke kwaliteitscontrole.

 

FOCUS ON / SINGLE MODE FIBRES

BendBrightXS 180um

Een enkelmodieuze glasvezel die de kabeldiameters voor de meeste OSP-kabelontwerpen drastisch vermindert, de vezeldichtheid in leidingen verhoogt en de grootte en het gewicht van antennekabels vermindert. Prysmian heeft dankzij zijn eigen BendBrightXS-technologie een nieuwe mijlpaal bereikt in de miniaturisatie van vezels. BendBrightXS 180 µm maakt sterk verminderde kabelafmetingen mogelijk en levert een recordkabeldichtheid in de industrie.

FOCUS ON / MULTI MODE FIBRES

WideCap Multimode Fibre

WideCap is een multimode systeem dat OM4-prestaties levert binnen het golflengtevenster van 850-950 nm, waardoor een betaalbare en energie-efficiënte oplossing wordt geboden voor datacenternetwerken.

Story / Testimonial

Onze referenties


Memorandum of collaboration between prysmian group and the Cluj Metropolitan Are

Memorandum of collaboration between prysmian group and the Cluj Metropolitan Area Intercommunity Development Association

Cluj Metropolitan Area
When times are tough, Prysmian get tougher: the first Australian made Flexible R

When times are tough, Prysmian get tougher: the first Australian made Flexible Ribbon is installed in Sydney

Australië
CERN reduces congestion in LHC tunnels

CERN reduces congestion in LHC tunnels

Zwitserland
Prysmian Group to develop the largest project for broadband TLC cable in Mexico

Prysmian Group to develop the largest project for broadband TLC cable in Mexico

Telecoms / Mexico
370x370-australia.png

High-speed network delivered to Adelaide, Australia with TPG Telecom

Telecoms / Australia
Prysmian Group supporting CityFibre’s UK full fibre rollout

Prysmian Group supporting CityFibre’s UK full fibre rollout

Telecoms / UK