Diensten

OVERVIEW

Meer dan Kabels — Complete Oplossingen op Land en Zee

Bij Prysmian doen we meer dan alleen kabels produceren. Van kabelselectie tot connectoren en ondersteuning na installatie: wij bieden een totaaloplossing. Net als ons geavanceerde kabellegschip Mona Lisa zijn wij gebouwd om complexe projecten tot een goed einde te brengen — waar ter wereld uw project zich ook bevindt.

Selectietool


DIENSTEN

CableApp

Wilt u eenvoudig en goed een kabelberekening maken, maak dan gebruik van onze CabelApp.

U hoeft niet meer te zoeken in NEN1010 kabelberekeningstabellen want de ingebouwde kabelberekeningsmodule geeft het juiste advies.

VIDEO

Alesea

Slimme Virtuele Assistent

 

Alesea is een slim apparaat dat op uw kabelhaspels wordt geïnstalleerd, verbonden met cloudinfrastructuur voor opslag en verwerking, en een intuïtief webplatform. Een geïntegreerde GPS-locator, sensoren en mobiele communicatie bieden u bijna real-time toegang tot informatie over de locatie van kabelhaspels, mogelijke diefstal en manipulatie, het gebruik van de haspel en het beschikbare kabelvolume en type.

Neem contact op met de Draka Helpdesk

Onze Draka helpdesk staat al ruim 115 jaar voor u klaar!

Onze technische helpdesk is gespecialiseerd in het ondersteunen van uw installaties en het oplossen van technische problemen.

U kunt bij ons terecht voor hulp bij kabelberekeningen en -selecties, reanimatieadvies, technisch advies en andere technische vraagstukken.

Onze helpdeskmedewerkers staan ​​voor u klaar per telefoon of e-mail en streven ernaar om problemen snel en efficiënt op te lossen.

Bel ons op: 088-808-4808

Of stuur een e-mail naar: [email protected]

CLICKFIT

Accessoires voor kabels

Naast onze kernoplossingen bieden we ook een volledig assortiment kabelaccessoires onder onze ClickFit-lijn.

 

ClickFit-producten zijn ontworpen om uw installaties sneller, schoner en betrouwbaarder te maken.

Haspel Retour

Op iedere Draka haspel is een sticker (houten haspels) of plaatje (plastic haspels) bevestigd met een QR-code. De QR-code linkt naar de speciale Draka Haspel Retour pagina.

Hier kunt u eenvoudig de groothandel selecteren waar u de kabels heeft gekocht. Vervolgens vult u het formulier in en de retourservice wordt geactiveerd.

Selectiekaarten

Naast onze selectietools bieden wij ook selectiekaarten aan. Dit zijn handige hulpmiddelen die u helpen snel en eenvoudig de juiste kabel te vinden.

Ze bevatten overzichten van onze diverse productfamilies met bijbehorende artikelnummers en alternatieven.

EPD's (Environmental Product Declaration)

Onze milieuproductverklaringen (EPD's) geven informatie over de milieu-impact van onze verschillende producten gedurende hun levenscyclus.

Deze documenten bevatten gegevens over de productie, het gebruik en het einde van de levensduur van de producten, inclusief de mogelijkheden voor hergebruik of recycling.

Via onderstaande knop kunt u onze verschillende EPD’s vinden en downloaden:

PRESTATIEVERKLARING

DoP

Met behulp van het DoP-nummer kunt u hier prestatieverklaringen (DoP's) van CPR-artikelen downloaden. Het DoP-nummer staat op het productlabel en wordt in veel gevallen ook op de kabel afgedrukt. 

Geen DoP gevonden? Neem contact op met Customer Care via 088-8084450 of stuur een mail naar [email protected]. Mogelijk is de DoP beschikbaar in een andere database. Indien dit het geval is zullen wij u het juiste DoP formulier toesturen.