U vraagt om kosteneffectieve oplossingen die veilig, compliant en hoogwaardig zijn. Wij leveren het.
De Prysmian catalogus aan kabelsystemen voor midstream toepassingen biedt innovatieve oplossingen voor olie- en gaspijpleidingen en de vloeibaarmaking en reagasificatie van aardgas.
We opereren mondiaal en ondersteunen pijpleidingbeheerders in lng-faciliteiten overal ter wereld – van de Verenigde Staten en Australië tot Noord- en West-Afrika en van Rusland tot het Midden-Oosten.
Vanuit onze wereldwijde productiefaciliteiten ondersteunen we u in alle fasen van een project, van design tot productie. Na levering staan we u bij bedrijfs- en onderhoudsactiviteiten bij.
Prysmian's Pijpleidingen- en LNG-Portfolio:
Pijpleidingen
Prysmian's catalogus aan pijpleidingen omvat optische vezelkabels voor telemetrie, lekdetectie en monitorsystemen voor de herkenning van bedreigingen. We bieden oplossingen voor zowel Distributed Temperature Sensing (DTS) als Distributed Acoustic Sensing (DAS) toepassingen.
LNG Applicaties
Het LNG-pakket van Prysmian omvat HS-, bedienings-, instrumentatie- en optische vezelsystemen. Onze oplossingen vinden over heel de wereld toepassing in faciliteiten voor lLNG-vloeibaarmaking en -regasificatie en leveren betrouwbare prestaties in kritieke veiligheids- en operationele toepassingen. Ons assortiment omvat kabels die bestand zijn tegen temperaturen van +50 °C tot –50 °C, gasmigratie en schade als gevolg van brand of chemische aanval. Het assortiment voldoet aan alle vooraanstaande internationale standaarden en producten kunnen op maat afgestemd worden voor lokale vereisten.