Coax | datakabel

OVERVIEW

De juiste kabel voor elke multimedia- en datatoepassing

Om die missie te vervullen, biedt Prysmian een gevarieerd assortiment kabels van hoge kwaliteit. Het portfolio omvat oplossingen voor diverse multimedia- en databehoeften.

Het bevat antennekabels, coaxkabels en voorbedrade buizen met coaxkabels, die zorgen voor uitgebreide oplossingen voor de distributie van tv-signalen, radiocommunicatie en efficiënte installaties.

Portfolio


coax-draka-multimedia-mms

COAX9

Antennekabel voor de distributievan TV-signalen in CATV-netwerken, vaste installaties en bij satelliet-TV
COAX9
coax-rg-draka-media-mms

Coax RG

Coaxiaal kabel voor radiocommunicatie, antenne feeds and Thin Ethernet
Coax RG
coax-by-draka-profit-voorbredrade-buis-mms-media

ProFit Coax

Voorbedrade buis met coax kabel
ProFit Coax

DRAKA COAX9 AD – voor een optimaal TV signaal

4G wordt in sneltreinvaart uitgerold in Nederland. Behalve veel internetgemak, kan dit voor gebruikers van HD-televisies ook tot storingen leiden. De Draka Coax9 AD maakt televisiekabels ongevoelig voor signalen van buitenaf. Zodat de televisiekijker ongestoord kan genieten van zijn favoriete programma.

Juiste type afscherming

De Coax9 AD heeft de juiste afscherming tegen storingen. Dus ook tegen signalen van het 4G netwerk. De frequenties die daarbij worden gebruikt, kunnen namelijk dezelfde zijn als bij sommige tv-zenders. De beschermingslaag van de kabel is opgebouwd als een vlechtwerk en bestaat uit een combinatie van een koper vlechtwerk en geleidende tape. Deze combinatie zorgt voor voldoende geleiding; stoorsignalen worden getransporteerd via de afscherming en het signaal in de kabel is beschermd tegen invloeden van buitenaf. 

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.