Ailes Marines selecteert Prysmian Group voor de levering van de onderzeese inter-array-kabels voor het windpark op zee in Saint-Brieuc

Het contract met een waarde van €80 miljoen bevestigt de rol van de Prysmian Group in het mogelijk maken van de energietransitie in Frankrijk.

mei 27, 2020 - 12:00 AM

Ailes Marines is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, bouw, installatie en exploitatie van het windpark op zee in de baai van Saint-Brieuc, en heeft een contract ter waarde van €80 miljoen afgesloten met de Prysmian Group, wereldleider in stroom- en telecommunicatiekabelsystemen, voor de levering van de onderzeese inter-array-kabelsystemen voor het Saint-Brieuc windpark op zee in Frankrijk.
 
Prysmian biedt zijn complete turn-key-aanpak voor het ontwerp, de levering, de installatie en de inwerkingstelling van 90 km van de drie 66 kV HVAC XLPE-geïsoleerde inter-array-kabels. De kabels zullen worden geproduceerd in de Centers of Excellence van de groep in Montereau-Fault-Yonne en Gron (Frankrijk) om vervolgens te worden geassembleerd en afgewerkt in Nordenham (Duitsland), wat Frankrijk voorziet van hoogwaardige en lokaal geproduceerde Prysmian-kabels. De levering en inwerkingstelling staan gepland voor het einde van 2022.   “Dit contract bevestigt ons technologische leiderschap nogmaals en maakt ook de energietransitie in Frankrijk mogelijk, waarbij het onze capaciteit om onze klanten te voorzien van lokaal-geproduceerde oplossingen met hoogwaardige prestaties onderstreept”, aldus Hakan Ozmen, EVP, Projects Business Unit, Prysmian Group. 
 
“Deze overeenkomst is een belangrijke mijlpaal voor Prysmian aangezien het een bewijs vormt dat onze ambitie om totaaloplossingen te bieden voor de gehele leveringsketen betrouwbaar en haalbaar is. Ons 66 kV-kabelsysteem voor inter-array-netwerken maakt het mogelijk om tweemaal zoveel stroom te transporteren in vergelijking met 33 kV”, aldus Olivier Angoulevant, BU Director Offshore Wind, Prysmian Group.
 
Dit contract bevestigt ook de succesvolle en voortdurende relatie tussen de Prysmian Group en Iberdrola Renewables, die Prysmian de afgelopen jaren meerdere contracten heeft toegekend, zoals het Wikinger windpark in de Baltische Zee en het Vineyard windpark op zee in Massachusetts, VS.
 
Javier Garcia Perez, Directeur van Ailes Marines en International Offshore Business Director bij Iberdrola, zei het volgende: “Het contract met Prysmian voor de inter-array kabels voor het Saint Brieuc windpark op zee is de volgende belangrijke mijlpaal die aantoont dat Ailes Marines volledig is toegewijd aan investeringen in het groene economische en industriële herstel van Frankrijk, waarbij er een bijdrage wordt geleverd aan de energieneutrale doelstellingen door het gebruik van hernieuwbare bronnen.” 
 
 
Het Saint-Brieuc windpark op zee wordt gebouwd in de Baai van Saint-Brieuc, 16,3 kilometer van de Franse kust. Zodra het project is afgerond, zal het windpark met een totale capaciteit van 496 MW jaarlijkse 1820 GWh produceren, gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van 835.000 inwoners. De installatiewerkzaamheden zullen meerdere maanden duren en doorgaan tot 2022. Het windpark zal volledig operationeel zijn in 2023. 
 
Over Ailes Marines:  Als aangewezen ontwikkelaar van het windpark op zee project in de Baai van Saint-Brieuc in april 2012, is Ailes Marines verantwoordelijk voor de ontwikkeling, bouw, installatie en exploitatie van dit windpark op zee. Ailes Marines is een Société par Actions Simplifiée (SAS) en 100% eigendom van IBERDROLA.  De belangrijkste cijfers van het Saint-Brieuc windparkproject:  - Gebied van 75 km2 - 62 Siemens-Gamesa turbines van 8 MW - 496 MW geïnstalleerde capaciteit - 1820 GWh/jaar productie, gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 835.000 mensen (waaronder verwarming).