Compleet pakket H07RN-F Rubber kabels. Soepel, slijtvast, op maat en in een kleur naar keuze

Draka heeft het pakket soepele neopreen rubber kabels uitgebreid. Vanaf heden zijn ook de dunnere maten beschikbaar. 

jul 02, 2018 - 12:00 AM

Drakaflex H07RN-F Eca neopreen rubber voedingskabels worden veelal gebruikt voor tijdelijke installaties op bouwplaatsen, tijdens evenementen of in werkplaatsen. Ze zijn ontwikkeld voor verplaatsbare apparatuur, machines, motoren, gereedschappen en andere werktuigen. De soepele kabels zijn leverbaar in een complete range van zowel enkeladerig als meeraderig en worden gebruikt in omgevingen waar redelijk zware eisen worden gesteld aan mechanische bestandheid.

Soepel en slijtvast
Drakaflex H07RN-F Eca kabels zijn erg soepel, waardoor het leggen, verplaatsen en aansluiten van de kabels makkelijk werkt. De mantel is sterk, slijtvast en uitstekend bestand tegen oliën, vetten en weersinvloeden. Dit maakt de producten ideaal voor installatie aan verplaatsbare apparatuur die gebruikt worden op bouwterreinen zoals generatoren en pompen. 

Compleet gamma
Het assortiment rubberproducten is het meest compleet binnen de kabelindustrie. Het omvat een verscheidenheid aan ontwerpen die voldoen aan alle eisen van de klant en toepassingen. Raadpleeg onze datasheet voor meer informatie over deze hoogwaardige oplossingen. 

Kleur naar keuze
De kabels zijn tevens op maat te bestellen in de kleur die gewenst is. Gekleurde neopreenkabel is geschikt voor toepassingen waar H07RN-F is voorgeschreven, maar waar herkenbaarheid een must is.

Beste kwaliteit
Al tientallen jaren vertrouwen industrieën Draka voor het leveren van hoogwaardige draad- en kabeloplossingen. Onze innovatieve ontwerpen en op maat gemaakte materialen zorgen voor een langere levensduur van de kabel. Dit resulteert in kortere down time, hogere productie en aanzienlijk lagere kosten. De kwaliteitsbeheersystemen van onze productiefaciliteiten zijn onafhankelijk gecontroleerd en gecertificeerd om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Onze diepe toewijding om hoogwaardige producten en diensten te leveren en onze toewijding om onze werkwijzen continu te verbeteren, zijn opgenomen in deze certificeringen.

Nominale spanning: 450/750 V
Minimum installatietemperatuur: -25⁰C
Maximum geleidertemperatuur: 60⁰C
Geleidersafmeting: 1 – 240 mm²
Isolatie: Rubber - EPR
Aantal geleiders: 1 - 7
Buitenmantel: Rubber - Neopreen
Euro brandklasse: Eca voor bouwwerken met een laag brandrisico (NEN8012 / EN50575)