Bent u machinebouwer of installateur? En moet uw machine of installatie storingsvrij werken? Kies dan een EMC-kabel van Draka, zoals de soepele Motoflex 3+3 met zijn perfecte symmetrie.

mei 03, 2022 - 12:00 AM

Het Draka topsegment EMC-kabels is zeer compleet en er is voor elke toepassing een hoogwaardige oplossing. Met de afscherming, diameter, soepelheid, brandveiligheid én het montagegemak dat u wenst. Uit voorraad.

 

Inventieve EMC motorkabels

Naast de Vulto, Hulto en Hultoflex EMC-kabels heeft Draka ook speciale, buigzame (Klasse 5) motorkabels. De 4-aderige Motoflex kabels beschermen de nieuwe generatie VFD-frequentieregelaars goed tegen EMC-storingen en laten zich uitstekend verwerken. En sinds januari 2022 levert Draka een nieuwe, 3-aderige Motoflex kabel met 3 kleine aardleidingen (16 mm2 - 185 mm2). Deze Motoflex 3+3 is perfect symmetrisch, zeer flexibel (Klasse 5) en extra makkelijk te monteren.

 

EMC-kabels garanderen een storingsvrije werking

EMC-storingen kunnen een goede werking van machines en installaties belemmeren. Hoe garandeert u als machinebouwer of installateur dan toch een storingsvrije werking? Door kabels toe te passen die voldoende afschermen tegen elektromagnetische straling. Kabels die speciaal ontwikkeld zijn voor het aansluiten van motoren en het voeden van VFD frequentieregelaars en systemen die EMC-storingsgevoelig zijn.

 

Kies de juiste EMC-kabel

De omstandigheden, eisen en mate van benodigde afscherming kunnen per situatie verschillen. Elke toepassing vraagt om een specifieke oplossing. Daarom heeft Draka een breed skala aan EMC-kabels van oer-Hollandse topkwaliteit. U kunt kiezen uit verschillende diameters (1,5 mm2 - 185 mm2), diverse brandklassen (Dca-s2, Cca en B2ca) en mate van soepelheid (Klasse 2 of 5). Ook variëren de afscherming, de mantel (PVC of halogeenvrij) en het montagegemak.

 

Altijd een oplossing

Draka biedt altijd en overal een optimale EMC-bescherming. EMC-kabels worden door Rexel geleverd uit voorraad. En heeft u deskundig advies of een kabelberekening nodig? Dan staat de helpdesk van Draka paraat. Dat maakt uw keuze wel heel makkelijk.