Draka lanceert 25Gb/s datakabel voor datacenters van de toekomst

Categorieën: Draka  Innovation 

31/05/2018 - 12:00 AM

De onstuitbare opkomst van Internet of Things (IoT) zal ertoe leiden dat er meer, soms veel meer, kleinere datacenters komen dan nu gangbaar is. De belangrijkste drijvende kracht achter deze micro- of mini datacenters is de behoefte aan lage latency en betrouwbare connectiviteit die met vele IoT toepassingen gepaard zal gaan. Daarnaast stijgt de vraag naar steeds meer bandbreedte en snelheid. Inspelend op deze vraag heeft Draka de nieuwe 25Gb/s datakabel ontwikkeld.

 

Digitale disruptie dwingt ook het datacenter, als spil van de digitale transformatie en fundament van de digitale economie, tot voortdurende innovatie. Het is voor de sector belangrijk om de juiste middelen voorhanden te hebben om in de nabije toekomst aan de vraag te kunnen voldoen. Datacenters werken daarvoor onder meer samen met leveranciers zoals Draka om de beste oplossingen op het gebied van connectiviteit en stroomvoorziening te ontwikkelen.

De nieuwe twisted pair 25Gb/s kabel is geen doorsnee datakabel. Dit is de Ferrari onder de datakabels. Met 25Gb/s levert deze koperen kabel een veel hogere datasnelheid dan gewoonlijk op een beperkte afstand (tot 30 meter). Binnen deze afstand is dit een voordeligere oplossing dan glasvezel. Niet zozeer de kabel zelf maar wel de totale verbinding. Een glasvezelverbinding vereist namelijk altijd dat je het elektrische signaal eerst omzet naar een optisch signaal en vervolgens weer terug. Voor korte afstanden kan daarom koper een goed alternatief zijn.

Draka is momenteel de enige leverancier in Nederland dit die product gecertificeerd door GHMT aanbiedt. De snelheid en de certificering maar ook de kleinere buitendiameter van 7,5mm t.o.v. 8,3mm van de huidige Cat.7a kabel zijn enkele unieke product eigenschappen. Dit betekent 20% reductie van de omvang van de kabel wat positief is voor het gewicht, de verpakking, de verwerkbaarheid van de kabel en de maximale gootvulling.

Speciaal voor de lancering van dit product heeft Metz Connect een 25Gb/s keystone jack ontwikkeld. Ook deze is gecertificeerd in combinatie met de 25Gb/s datakabel. Deze kabel is in de CPR klassen B2ca, Cca en Dca verkrijgbaar.

Heeft u vragen? Contacteer uw Draka vertegenwoordiger voor meer informatie.

 

25 Gbe_v2.PNG

25 Gbe.PNG