Gouweloos Techniek voorziet het nieuwe kantoor van Unilever van een moderne elektrotechnische installatie

“Met Draka grootgebracht”

sep 01, 2020 - 12:00 AM

Hofplein 19 herbergt het nieuwe hoofdkantoor van Unilever Benelux. De internationale producent van bekende merken als Andrélon, Unox en Calvé nam onlangs haar intrek in het iconische gebouw in Rotterdam Central District. Gouweloos Techniek voorzag het voormalige Shellgebouw van een moderne elektrotechnische installatie met hoogwaardige kabels van Draka. Een unieke setting voor drie van oorsprong Nederlandse bedrijven met samen 300 jaar historie.
 
Het modernistische kantoorgebouw uit 1960 is jong vergeleken met Draka (1910), Gouweloos Techniek (1920) en Unilever (1930). Toch is de naoorlogse constructie met zijn betonnen pijlers en transparante glasgevel van historisch belang door zijn typische wederopbouwarchitectuur.
 
 
Ingrijpende verbouwing
In slechts vijf maanden verbouwde Verwol uit Opmeer het pand van casco tot turn-key naar ontwerp van Mecanoo. De bouwkundig aannemer met zijn sterke interieurervaring gaf Gouweloos Techniek opdracht de totale elektrotechnische installatie te realiseren, inclusief licht- en krachtinstallatie, brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, datacommunicatie en verdeelkasten.
 
Goede communicatie

“Samenwerken met Verwol is geweldig”, zegt Koen Gouweloos, directeur-eigenaar van het Rotterdamse installatiebedrijf.
“Het bestek bood veel vrijheid, maar daarmee ook ruimte voor discussie. Onze kracht is om dat dan toch goed in te vullen. Alles valt of staat met goede communicatie. Daarom ben ik 24/7 bereikbaar en verwacht ik dat ik mijn werknemers in nood ook na werktijd bereikbaar zijn.”
Projectleider Jan Kieft beaamt dat: “De lijnen zijn heel kort in deze platte organisatie. Als er iets is, weet de directie het ook.”
 
Van generatie op generatie
Koen Gouweloos is zelf de derde generatie in het 35 medewerkers tellende familiebedrijf dat dit jaar haar honderdjarig bestaan viert. “De medewerkers zijn ons grootste bezit. Wij kunnen voor tonnen verkopen, maar als we niemand hebben om de materialen tegen de muur te schroeven, zijn we nergens. Daarom beknibbelen wij ook niet op gereedschap en op de kwaliteit van de inkoop, want dat verdien je altijd terug.”

Gouweloos is vooral sterk in utiliteit en heeft bekende namen op zijn klantenlijst staan, waaronder Microsoft, Huawei, HP en WTC. “Wij staan voor kwaliteit en flexibiliteit en komen afspraken na. Dat verwacht en vindt hij ook van Draka. “Wij werken altijd met Draka, al generaties lang. De monteurs zijn ‘verziekt’ met Draka, want Draka is altijd topkwaliteit. Wij willen niet zitten etteren met kabels strippen.”
 
Kieft vult aan: “Draka is een begrip in ons vakgebied, ik ben ermee grootgebracht.”
Voor hem en zijn collega’s is Draka net zo vanzelfsprekend als de Calvé pindakaas van Unilever voor de gemiddelde consument (‘Wie is er niet groot mee geworden?’).
 
Betrouwbare kabelleverancier
In dit project heeft Draka via de Technische Unie circa 20 kilometer aan kabel geleverd, zowel voedingskabels (met name Hultflex Cca) als zwakstroomkabels, in diverse uitvoeringen. Ondanks de hoge tijdsdruk slaagde de installateur erin haar werkzaamheden tijdig en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever af te ronden. Betrouwbare levering was daarbij essentieel, onderstreept Gouweloos: “Draka heeft voorraad en is ons grote magazijn. Na al die jaren begrijpen zij nog steeds hoe belangrijk dat is.” Hofplein 19 is klaar voor de toekomst.