Halogeenvrij installatiedraad van Draka krijgt robuuste verpakking

Categorieën: Draka 

Vanaf heden levert Draka ook halogeenvrij installatiedraad (HVD) in een Octabox.

jan 30, 2019 - 12:00 AM

De vertrouwde, achthoekige verpakking is bijzonder solide, zeer functioneel en volledig recyclebaar. Installeren is duurzamer en makkelijker met dit innovatieve totaalconcept.

Bij een hoogwaardig product hoort een betrouwbare verpakking. Bovendien neemt de toepassing van halogeenvrij installatiedraad sinds de invoering van CPR toe. Als specialist in hoogwaardige kabeloplossingen levert Draka daarom nu ook HVD installatiedraad in een robuuste verpakking. 

HVD B2ca en Cca
De Octabox bevat 100m halogeenvrij installatiedraad en is verkrijgbaar in twee brandklassen: B2ca en Cca. Het product is leverbaar via de elektrotechnische groothandel.

Waterbestendig en stootvast
De achthoekige, kartonnen verpakking bestond al voor VD installatiedraad en heeft haar solide kwaliteit dus ook in de praktijk bewezen. De verpakking is bijzonder waterbestendig en stootvast. Hij weerstaat natte werkomstandigheden en vallen zonder problemen. Daardoor blijft de doos tijdens gebruik en transport in tact en goed hanteerbaar. De installatiedraad raakt niet in de war.

Praktisch en duurzaam
Het slimme design maakt de Octabox ook praktisch en duurzaam. Op de Octabox staan een kleurindicatie en duidelijke specificaties. Zo ziet de installateur in één oogopslag of hij de juiste draad heeft. Ook heeft de doos een handige inkeping om de draad terug te steken, klaar voor de volgende keer. 


De verpakking is gemaakt van gerecycled karton en is tevens volledig recyclebaar als oud papier. Draka produceert de HVD en Octabox in Nederland en beperkt daarmee transportbewegingen. Samen vormen ze een oerdegelijk Hollands product en integrale oplossing voor installerend Nederland.