voorbedrade-buis-duurzaam-draka-koningskwartier

Koningskwartier bijt spits af met meest duurzame voorbedrade buis van Draka

Als partijen samenwerken, kunnen ze grotere stappen maken in verduurzaming. Dat bewijzen bouwbedrijf Van Wijnen, installatiebedrijf Hoffman DME en kabelfabrikant Draka in de gemeente Zuidplas. Terwijl de eerste bouwfase van Koningskwartier al was opgeleverd, sloten ze de handen ineen om alsnog een extra ‘groene’ slag te maken, door Draka PROFIT E-LINE voorbedrade buis toe te passen.

nov 14, 2023 - 09:25 AM

Mark van Scheijndel loopt met een nieuwe rol van 50 m PROFIT E-LINE naar één van de in aanbouw zijnde woningen. De hoofdmonteur van Hoffman DME knielt bij een prefab betonnen binnenwand met ingestorte wandcontactdozen en snijdt de seal verpakking open. Binnen enkele minuten knipt hij de buis af, trekt de drie aders door de starre pijp en legt de buis over de ruwe betonvloer naar de volgende wandcontactdoos. “Het werkt gewoon goed, net als de gewone voorbedrade buis van Draka.” 

Primeur
Aan de monteurs zal het niet liggen om over te stappen op Draka PROFIT E-LINE. Het innovatieve product laat zich makkelijk verwerken. Montagegemak en duurzaamheid kunnen goed samengaan en krijgen soms snel opvolging. Draka bracht het nieuwe product recentelijk op de markt en nu al vindt de eerste grootschalige toepassing plaats, in Koningskwartier. Maar liefst 37 van de 57 woningen krijgen een laagspanningsinstallatie met deze meest duurzame draad in buis kabeloplossing. In totaal krijgen de vrijstaande, twee-onder-een-kap en levensloopbestendige woningen 35 km PROFIT E-LINE. De grootschalige toepassing is een internationale primeur. 

Inspirerend
Koningskwartier is slechts één voorbeeld van verduurzaming. De behoefte om nieuwbouwwoningen duurzamer te bouwen bestaat in het hele land. Fabrikanten als Draka spelen daarin een voortrekkersrol door duurzamere oplossingen, zoals PROFIT E-LINE, te ontwikkelen en te produceren. Aanbod schept vraag. Maar om die innovaties daadwerkelijk toe te passen, zijn ook andere partijen nodig, met name voorschrijvers, aannemers en installateurs. Ook in dat opzicht is de Zuid-Hollandse woonwijk een inspirerend voorbeeld.

Ambitieus
Hoffman DME werkt projectmatig vaak samen met Van Wijnen. De totaalinstallateur en de ontwikkelende bouwer delen de ambities op het gebied van duurzaam bouwen. Marcel Goudriaan, uitvoerder: “Vanuit de markt en de overheid groeit de vraag naar duurzaamheid. Ook willen we qua duurzaamheid zelf zo hoog mogelijk scoren. Op de achtergrond is Hoffman DME met allerlei dingen bezig. Zo hebben we diverse inzamelstations, van tl-buizen en cv-pompen tot meterkasten. Ook proberen we altijd zo min mogelijk afval te hebben, zelfs als er in een project geen harde eisen worden gesteld. Mede daarom passen we hier PROFIT E-LINE toe.”

Samenwerken
Voor Koningskwartier sloegen Hoffman DME, Van Wijnen en Draka snel de handen ineen. Alledrie geloven ze in de duurzame prestaties en ruim 20 procent lagere CO2-voetafdruk van PROFIT E-LINE. Toch begrijpt Goudriaan dat een hogere inkoopprijs veel bouwpartijen kan weerhouden om nieuwe, duurzamere bouwproducten meteen toe te passen. “De roep bij installateurs begint nu pas te komen.” Tegelijkertijd beseft hij dat er ook een wil moet zijn om te verduurzamen: “Alleen wanneer alle bouwpartners een beetje water bij de wijn doen om te verduurzamen, kunnen we de klimaatdoelen halen. We hebben elkaar nodig.”