Leverancier van het grootste treinbeveiligingsproject van de afgelopen jaren

mei 08, 2018 - 12:00 AM

Het Nederlandse spoor wordt op vele plaatsen nog door traditionele relaisbeveiligingssystemen beveiligd. Met het Programma Vervanging Treinbeveiliging (PVT) wil ProRail deze systemen vervangen door moderne interlockingsystemen. In opdracht van Strukton Rail levert Draka de kabels voor de corridor Weert en omgeving. De vervanging van de traditionele beveiligingssystemen op deze corridor zal naar verwachting dit jaar worden afgerond.

 

Dankzij het omvangrijke portfolio aan spoorwegkabels beschikt Draka over nagenoeg alle functionaliteiten en kan het in alle kabelinfrastructuren worden geïmplementeerd. Kabels voor spoorwegen worden vaak in uitdagende omgevingen geïnstalleerd, zoals tunnels en lijnen diep onder de grond. Het is belangrijk dat ze ook onder extreme omstandigheden onberispelijk functioneren. Draka biedt dan ook een complete reeks kabels aan die geschikt zijn voor deze installaties. Daarom is Draka de geschikte partner voor dit belangrijke project.