Maak kennis met Regiomanager/Datacom specialist John van de Pol

Categorieën: Careers  Draka 

okt 14, 2022 - 12:00 AM

Het nieuwe teamlid van Draka, John van de Pol (43), is sinds augustus werkzaam als Regiomanager/Datacom specialist. Zijn interesse voor techniek is er altijd al geweest en hij heeft altijd in de installateurswereld gewerkt. We willen John graag beter leren kennen en weten waarom Draka bij hem past.   

Passie voor techniek

De passie voor techniek was ervan kinds af aan. Begonnen aan de LTS, vervolgens een elektrotechnische opleiding gevolgd en 10 jaar lang gewerkt bij een elektrotechnisch installateur. Daar groeide hij door tot projectleider. De volgende stap in de carrière van John was de Technische Unie. Hier werkte hij 11 jaar lang met veel plezier. Hij begon in de verkoop binnendienst en groeide door tot verkoopleider. “Ik gaf leiding aan een hele groep mensen. Ook erg leuk en ik leerde er veel van maar ik miste het contact met klanten. Dat heb ik nu weer wel.”

Nu bij Draka

Sinds kort werkt John bij Draka als regiomanager en datacom specialist. Een nieuwe uitdaging, maar mét bekenden. “Ik kom veel mensen van de Technische Unie tegen, maar er zijn ook andere groothandels en dat is nieuw voor mij. Het is erg leuk om te zien hoe andere bedrijven werken en wat voor mensen er zitten.”

Draka kende John al vanuit zijn tijd als installateur.

“Ik heb altijd gezegd, als ik wat anders ga doen, dan zou ik wel voor een grote leverancier als Draka willen werken. Ik werd getipt door een van de vertegenwoordigers van Draka die altijd bij de Technische Unie langskwam. Zo is het balletje gaan rollen.”

Warm welkom

De eerste paar weken zijn John goed bevallen. Hij kreeg een erg warm welkom en leerde een hele hoop mensen kennen. “Normaal zie je de collega’s in de buitendienst niet zo vaak, maar gelukkig heb ik deze al ontmoet. Het is een heel divers team, maar alles past wel goed bij elkaar. Het is echt een heel compleet team. Iedereen is ook flexibel en welwillend om zaken van elkaar over te nemen en elkaar te helpen wanneer nodig.”

 

 

Maak_Kennis_Met_John_vd_Pol_IG.jpg

 

 

Huidige functie

John wordt op dit moment ingewerkt door een collega, maar krijgt alle tijd en ruimte om zijn eigen ding te doen. Hij is nu voornamelijk bezig met het inlezen in alle programma’s en systemen van Draka. Over een tijdje zal hij klanten, zoals groothandels en installateurs, gaan bezoeken en zich ongeveer twee dagen in de week bezighouden met Multimedia Solutions. Dit gaat hij nog meer op de  kaart zetten. “Voor mij is nu nog veel nieuw en ik krijg veel nieuwe indrukken, maar ik vind het erg leuk om met mijn collega op pad te gaan en nieuwe klanten te ontmoeten.”

Hoe hij zich op de hoogte houdt van alle nieuwe ontwikkelingen binnen de branche? “Je hoort veel in gesprekken met klanten. Ik vraag bijvoorbeeld waar ze in de praktijk tegen aan lopen. Daar leer je veel van. Dat geldt ook voor gesprekken met collega’s.”

De toekomst

Wat John wil bereiken in zijn huidige functie? “Ik vind het belangrijk een goede relatie met klanten te onderhouden en dat klanten mij weten te bereiken. Dat ik doe wat ik zeg en dat ze het gevoel hebben dat ik tot het uiterste ga voor ze.” John is erg leergierig en heeft veel ambitie om door te groeien.

“Wat er op mijn pad komt in de toekomst weet ik niet. Binnen Draka ligt er een hele nieuwe wereld voor mij open en kan ik alle kanten op. Nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden.”

Advies

Wat hij een aanstormend talent, die erover na zit te denken om Drakiaan te worden, mee zou willen geven? “Vooral doen! Mijn introductie en eerste weken zijn erg goed geweest, voor mij was het best wel een stap om na 11 jaar naar een ander bedrijf te gaan. Maar ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Alles is goed geregeld en het is gewoon een supermooi bedrijf!”