Magisch kabelwerk voor attractiepark Toverland

Categorieën: Draka 

mei 17, 2018 - 12:00 AM

Op 5 juli 2018 opent Toverland de deuren van twee nieuwe ‘werelden’: Port Laguna en Avalon. De uitbreiding van 7 ha maakt het Sevenumse attractiepark anderhalf maal zo groot. Installatietechnisch is niets standaard en Sijbers Support Elektrotechniek B.V. voert een race tegen de klok, samen met Draka. Een magische klus van ruim 45 km kabel.

 

20 Man heeft Mark Sijbers aan het werk op Toverland, waar wel 300 vaklieden rondlopen. “Wij moeten in elke fase rennen, want de tijdsdruk is gigantisch”, zegt de eigenaar van het gelijknamige installatiebedrijf. Een bouwtijd van tien maanden is krap en er is geen hoofdaannemer. Gelissen Group, houdstermaatschappij van Toverland, coördineert de tientallen bouwpartijen zelf, met succes.

 

Uitzonderlijke installatietechniek

Sijbers Support Elektrotechniek is door Toverland B.V. als hoofdaannemer E ingeschakeld; ook coördineert Mark Sijbers alle W-installatiewerk. “Wij doen graag dingen die niet standaard zijn.” Hij doelt op de uitzonderlijk veelzijdige installatietechniek met zijn thematisering en aparte sturingen. Naast de algemene E-installaties is hij verantwoordelijk voor het elektrotechnisch installeren van de attracties, waaronder de wing coaster Fēnix en de boat ride Merlin’s Quest, de animatronics, de showverlichting en alle audio. “Elke installateur trekt daar zijn handen vanaf, niemand bouwt dit formaat in één keer, dus laat ons dat maar doen.”

 

Oplossingen bedenken

Sijbers bedacht de E-installatietechniek van het hele project louter op basis van ontwerpschetsen, constructietekeningen en gebouwfuncties. Een bijzondere prestatie. Veel tijd om te engineeren en projecteren was er niet. “Maar wij bedenken graag oplossingen en onze aannames blijken telkens juist. Ik hoef niemand te motiveren, al lopen mijn mensen op hun tandvlees”, zegt hij trots. Zoals bij achtbaan Fēnix, zijn grootste uitdaging. “Zo’n installatie maak je niet elke dag. Bovendien waren er geen tekeningen en gaf de bouwer ons maar tweeënhalve week tijd in plaats van de gebruikelijke zes weken.”

 

CPR-certificering verplicht

Vanwege nieuwe Europese eisen voor het brandgedrag van kabels, moet Sijbers CPR-gecertificeerde kabels toepassen. Via groothandel Rexel kwam de installateur terecht bij Draka. “Draka heeft ons goed geadviseerd om de juiste kabels voor certificering te selecteren, voornamelijk brandklasse D. Wij hebben alle kabels binnen twee dagen nodig en bestellen bij Rexel. Als een kabel niet op voorraad is, levert Draka ons direct. Wij kunnen zelfs real-time online hun voorraden inzien, om slagvaardig te blijven. Draka is voor mij hét merk, al heb ik van alles geprobeerd. Er zijn nooit problemen met leveringen, de lijnen zijn kort en de kwaliteit en verwerkbaarheid van hun kabels zijn prima.”

 

Toverkunsten

De uitbreiding van Toverland bevat ruim 45 kilometer Draka kabel. Enorme kabelbomen maken het mogelijk om de bezoekers met mysterieuze decors en constructies te betoveren. Het attractiepark hoopt mede dankzij de toverkunsten van Sijbers de magische grens van 1 miljoen bezoekers per jaar te overschrijden.

 

 

 

IMGL6460-6.jpgIMGL6523-4.jpg

 

IMGL6532-1.jpg