Niet alle CPR kabels zijn hetzelfde.

Categorieën: Cpr  Draka 

Draka is de veilige keuze.

Draka   -   feb 08, 2018 - 12:00 AM

De afgelopen maanden zijn er diverse CPR-kabels op de markt verschenen. Deze toename aan producten kan voor verwarring zorgen wanneer de juiste kabel geselecteerd moet worden voor de juiste toepassing. Wilt u zeker zijn van uw kabelkeuze? Kies voor Draka kabels.
 

 

Draka komt altijd na wat wordt beloofd. De prestatie van onze kabels is gegarandeerd in overeenstemming met de prestatieverklaring voor alle parameters, waaronder rookontwikkeling, brand voortplanting en warmte afgifte, vallende brandende deeltjes en de zuurgraad. We hebben de volledige controle over het gehele productieproces, doordat we niet alleen de kabels zelf produceren, maar ook het isolatie- en mantelmateriaal. Alle metingen, elektrisch en brand technisch, vinden daarnaast plaats in onze eigen CPR laboratoria.
Afgelopen jaar is Draka een serieus en gestructureerd onderzoek gestart om te analyseren en te controleren of ook andere kabelmerken constant in overeenstemming zijn met de kwaliteit die is vermeld in de prestatieverklaring. We hebben al geconstateerd dat de veiligheid niet altijd gegarandeerd is bij producten afkomstig van buiten Nederland. Het onderzoek zal het hele jaar worden voortgezet en we zullen later terugkomen met de uitgebreide resultaten.

Nen8012
De juiste kabelkeuze kan worden gemaakt met behulp van de NEN8012. In deze NEN 8012 zijn de nieuwe Europese CPR eisen voor de Nederlandse markt verwerkt. Het gaat dus niet alleen om het maken van de juiste keuze voor de juiste toepassing, het dient te voldoen aan de wettelijke criteria die bepaalt zijn in NEN8012.

CPR kabeltypes
Draka biedt het meest uitgebreide assortiment aan CPR producten. De installatiekabels zijn verkrijgbaar uit voorraad in de diverse klasse Dca, Cca en B2ca. Draka heeft echter ook HVD installatiedraad, type Cca en B2ca en zijn nog steeds exclusief beschikbaar. HVD is geschikt voor installaties waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid.

CPR datakabels
Draka heeft ook datakabels in een hogere klasse beschikbaar. U vindt bij Draka een zeer compleet pakket kabels voor de snelle 10 Gigabit netwerken. Voor toepassingen in woningen en klein-zakelijke netwerken is ook de klasse Dca beschikbaar.

Bekijk voor meer informatie www.draka-cpr.nl