PRY-CAM HOME maakt woninginstallaties veiliger en zuiniger

Categorieën: Draka  Innovation  Corporate  Sustainability 

26/05/2021 - 12:00 AM

Prysmian Group introduceert in mei haar PRY-CAM HOME-technologie voor woningautomatisering. Hiermee maakt de wereldleider in energie- en telecomkabeloplossingen haar entree op de consumentenmarkt. Nederland is het eerste land waar de innovatieve technologie beschikbaar is. Een dubbele mijlpaal, die woninginstallaties veiliger en zuiniger maakt!

Gebouwen herbergen steeds meer elektronica. De opmars van woningautomatisering en de ontwikkeling van intelligente woningen is niet meer te stuiten. Dat heeft gevolgen voor de veiligheid van elektrische installaties en het energieverbruik. En dat zette experts van Prysmian Electronics aan het denken.

Behoefte aan controle
Meer dan 80% van de woningbranden is te wijten aan storingen in de elektrische installatie. Die onzichtbare installatie wordt zelden beschouwd als onderhevig aan slijtage en veroudering. Als gevolg daarvan kan het onderhoud beperkt zijn, helemaal achterwege blijven of alleen na een storing worden uitgevoerd. Tegelijkertijd neemt het energieverbruik door woningautomatisering ongecontroleerd verder toe. De noodzaak onder elektrotechnisch installateurs en woningeigenaren om op verantwoorde wijze de veiligheid en efficiëntie van de stroomvoorziening in en om de woning te controleren, is dus groot. 

Storingen en energieverbruik beperken
PRY-CAM HOME is de oplossing om storingen en energieverbruik te beperken door de actieve stroomveiligheid in laagspanningsinstallaties te beheren en te vergroten. De technologie van Prysmian Electronics is voor de woningmarkt ontwikkeld op basis van haar expertise met de bewaking van HV- en MV-voedingssystemen. Een PRY-CAM HOME-set is niet alleen eenvoudig te installeren, te beheren en te gebruiken. Het biedt ook toegang tot uitgebreide en ongecompliceerde informatie met realtime respons. Deze voordelen verbeteren de werkprocedures voor installateurs en vergroten de stroomveiligheid en -efficiëntie voor huiseigenaren.

Kopen bij de Technische Unie
De PRY-CAM HOME-sets zijn verkrijgbaar via de Technische Unie, dat haar uitstekende productengamma voor de bouw- en installatiesector hiermee waardevol aanvult. "Dankzij de sterke samenwerking tussen Technische Unie, een Sonepar bedrijf, en Draka, een merk van Prysmian Group in Nederland, kunnen wij PRY-CAM HOME op de Nederlandse markt introduceren. Wij geloven sterk in dit innovatieve monitoring- en testinstrument voor elektrische installaties in huis. Het is door zowel elektrotechnische installateurs als huiseigenaren heel eenvoudig te gebruiken", aldus Bas Schröder, Sales Director Technische Unie Nederland. "Samen zullen wij de grote waarde van PRY-CAM HOME aantonen. Wij verwachten dat deze oplossing deel zal uitmaken van alle toekomstige elektrische installaties, want veiligheid is voor ons allemaal belangrijk.”

Na de proeflancering in Nederland zal PRY-CAM HOME achtereenvolgens ook in Italië, het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld worden geïntroduceerd.

 

Button_Meer_weten_prycamhome.png