Prysmian Aderkabels
U HEBT BEHOEFTE AAN OPLOSSINGEN DIE VEILIGHEID, KWALITEIT EN UITMUNTENDHEID BIEDEN. DAT IS IETS WAT WIJ BEGRIJPEN EN LEVEREN.
Het Jamal-schiereiland ligt afgelegen. Zo afgelegen dat Jamal in de lokale taal voor ''eind van het land'' staat.
Het is echter de locatie van een van Ruslands grootste gasconstructieprojecten.
Deze investering van $28 miljard betreft het ontwerp en de bouw van een productiefaciliteit voor aardgas (LNG), een diepzeehaven, een 280 MW energiecentrale en een luchthaven.
Wanneer de productiefaciliteit in 2021 haar volledige capaciteit heeft bereikt, zullen de drie LNG-installaties in totaal 16,5 miljoen ton aardgas per jaar produceren. Die zal met een vloot van LNG-tankers, die speciaal zijn uitgerust voor de arctische omstandigheden, worden verscheept naar klanten in Azië.
Aan het project dat onder leiding staat van de Technip-FMC Group nemen meerdere aannemers deel die werken aan modularisering van de installatie. Om de modularisering te optimaliseren, waarbij de focus ligt op installatie en onderhoud, hebben zij de leveranciers de uitdaging voorgelegd om met een oplossing te komen voor uiteenlopende technische bekabelingsproblemen op deze zeer afgelegen locatie waar de temperatuur 's winters tot -30 °C zakt.
![]()
De Prysmian Group heeft een uitgebreid portfolio van kabels en kabeloplossingen en een goede naam op het gebied van het leveren van veilige, kosteneffectieve en hoogwaardige toepassingen voor de olie- en gasindustrie. Het is dan ook geen verrassing dat ons contracten zijn toegekend voor de gaspijpleiding, de LNG-faciliteit inclusief opslag en de energiecentrale.
Energiecentrale:
Prysmian heeft 28 km hoogspanningskabels (110 kV) geleverd voor de hele site. Deze zijn ontworpen voor installatie op flat racks in de open lucht en voor verzending hebben ze een groot scala aan kwaliteitsmetingen ondergaan, inclusief pulstests om er zeker van te zijn dat zij zouden werken als de temperatuur onder de -50 °C zou zakken.
LNG-Faciliteit:
Vanwege de locatie en het beperkte tijdsvenster voor installatie, zijn de LNG-installaties en nutsvoorzieningen ontworpen voor een modulaire constructie. Prysmian heeft middenspannings-, laagspannings-, besturings- en instrumentatiekabels geleverd om de proces- en hulpeenheden in de prefab modules te verbinden.
Alle geleverde producten maken gebruik van Prysmians ''Arctic Onshore'' lage temperatuurtechnologie en voldoen volledig aan GOST-standaarden en projectspecifieke technische vereisten. Dit betekent dat zij blijven presteren bij extreme temperaturen en weersomstandigheden waardoor het risico van kostbare downtime is beperkt.
Voor het Jamal-LNG-project werden onze middenspanningskabels geproduceerd in Turkije en onze hoogspanningskabels in Italië. Onze laagspannings-, besturings- en instrumentatiekabels kwamen uit Spanje en Singapore.