Prysmian Group maakt een perfecte hattrick met de SuedLink-verbinding in Duitsland

De groep heeft contracten afgesloten met een waarde van meer dan € 800 miljoen voor het grootste kabelproject ooit.

jun 29, 2020 - 12:00 AM

Prysmian Group, wereldleider in stroom- en telecommunicatiekabelsystemen, heeft contracten afgesloten voor de SuedLink-verbinding in Duitsland – het grootste ondergrondse kabelproject ooit – van de Duitse stroomnetbeheerders TransnetBW GmbH en TenneT. Op basis van deze contracten, met een gezamenlijke waarde van meer dan €800 miljoen, zal Prysmian Group een ondergronds 2GW-kabelsysteem tussen het noorden en zuiden van Duitsland ontwerpen, produceren, plaatsen, verbinden, testen en in werking stellen.
 
Deze contracten komen na de onlangs door Prysmian Group gewonnen projecten voor SuedOstLink en A-Nord-verbindingen. Met een totale waarde van ongeveer €1,8 miljard belichamen ze de toonaangevende positie van de groep in het bijdragen aan de energietransitie door het leveren van kabeloverdrachtsystemen voor alle drie Duitse stroomverbindingprojecten.
 
“We zijn ons sterk bewust van onze vooraanstaande rol in de ontwikkeling van de Duitse verbindingsprojecten die een wereldwijde mijlpaal vormen. Onze ambitie om onze toekomst in het grotere energietransitielandschap te bepalen heeft bewezen betrouwbaar en haalbaar te zijn waarbij utiliteitsbedrijven en transmissienetbeheerders Prysmian Group herkennen als de toonaangevende partner voor het verbeteren en hervormen van stroomoverdrachtsnetwerken”, aldus Valerio Battista, Prysmian Group CEO.
 
Prysmian Group zal een compleet ±525 kV HVDC-ondergronds kabelsysteem leveren voor de overdracht van 2GW aan elektrische stroom, waarbij grote koperen geleiders worden gecombineerd met uitstekende XLPE-isolatietechnologie bij de hoogste voltages. Het traject, met een lengte van ongeveer 700 km van Wilster in Schleswig-Holstein, noordwestelijk van Hamburg, overbrugt heel Duitsland tot het zuidelijke aansluitpunt bij Bergrheinfeld, dichtbij Schweinfurt in Beieren. Dit hoogwaardige systeem zal op een efficiënte wijze worden geïnstalleerd met geoptimaliseerde oplossingen voor grote lengtes boven de 2 km, wat de hoogst mogelijke kwaliteit garandeert, met een sterk en toegewijd lokaal project-engineering- en managementteam. De afronding van het project is gepland voor 2026. 
 
“Voor de toekomst identificeren we een toegenomen vraag naar kabels voor het exporteren en overdragen van hernieuwbare energie over lange afstanden vanaf windparken op zowel zee als op land. Onze 525 kV-kabelsystemen sluiten de windrijke regio's in het noorden van Duitsland aan op de meer zuidelijke grootverbruikers”, aldus Hakan Ozmen, EVP Projects BU. “Met SuedLink breidt Prysmian Group zijn betrokkenheid bij strategische ondergrondse verbindingsprojecten uit door het creëren van steeds efficiëntere en duurzamere stroomnetten. Naast het vertrouwen dat men ons geeft voor de ontwikkeling van de Duitse directstroomverbindingen, kunnen we ook wijzen naar onze positieve toewijding aan andere langdurige hoogvoltage-projecten op land, zoals de Piedmont-Savoye-verbinding, de INELFE-verbinding en de ElectLink en de ALEGrO-projecten.”