Prysmian Group kondigt 's werelds eerste 180 µm glasvezelkabel aan voor FTTx- en 5G-netwerken
Sirocco Extreme kabel heeft een record gebroken met betrekking tot de diameter en vezeldichtheid voor een snellere, meer kosteneffectieve en milieuvriendelijke installatie.
Prysmian Group lanceert 's werelds eerste commercieel verkrijgbare 180 µm glasvezelkabel. In aanvulling op eerdere aankondigingen voor BendBrightXS 180 µm glasvezel en Sirocco HD-kabels, combineert Prysmian de twee technologieën om Sirocco Extreme microduct-kabel te lanceren met 288 vezels en een diameter van 6,5 mm. Dit levert een wereldrecorddiameter en vezeldichtheid op voor een microductkabel van 288 vezels . Met een vezeldichtheid van 8,7 vezels per mm2 is het mogelijk om de kabel in een 8 mm binnendiameter microduct te installeren, voorheen was het alleen mogelijk om tot een vezelaantal van 192.
Sirocco Extreme microductkabels maken gebruik van Prysmian Group's BendBrightXS 180 µm single-mode buigings ongevoelige vezel (ITU-T G.657.A2). Dit is een oplossing die klaar is voor de toekomst en geschikt is voor geavanceerde systemen.
"Prysmian's BendBrightXS-vezels zijn in staat om de standaard kabeldichtheid te bieden en het noodzakelijke vezelspectrum te ondersteunen dat wordt geëist door nieuwe PON-technologieën", dit zegt Ian Griffiths, Director R&D Telecom Business bij Prysmian Group. "De weerstand van buigingsongevoelige vezels geeft fabrikanten de mogelijkheid om kabeloplossingen te ontwerpen die voorheen onmogelijk waren om te maken, maar die nu mogelijk zijn door de snelle veranderingen. Met een extreem hoog aantal vezels en kleinere diameter maakt Sirocco Extreme microductkabels de installatie sneller, kosteneffectiever en milieuvriendelijker. Ze zijn ontworpen voor installatie in microducts en geschikt voor toepassingen met hoge dichtheid, zoals FTTx en 5G netwerken.
Sirocco Extreme is momenteel verkrijgbaar in een vezelaantal van 288, grotere vezelaantallen worden later in het jaar verwacht. De kabel voldoet aan internationale normen voor optische en mechanische prestaties en biedt voordelen met behulp van Prysmian's PicoTube-technologie, hierdoor worden ze tot 40% kleiner dan Sirocco-microductkabels. Dit maakt het mogelijk om meer vezels te installeren in kleine microducts, ook maakt het gebruik van kleinere buizen mogelijk voor nieuwe installaties, dit zorgt voor lagere installatiekosten en het gebruik van minder grondstoffen. Het biedt voordelen voor zowel de totale kosten van netwerkimplementatie als de ecologische voetafdruk.
Naarmate de vraag naar informatie wereldwijd blijft toenemen, worden glasvezelnetwerken dynamischer en drukker. De productverbeteringen van Sirocco Extreme tonen de ’toewijding van de organisatie door te reageren op veranderende behoeften van de markt.