Prysmian Group levert Seaflame kabels voor twee gigantische cruiseschepen van MSC Cruises.

apr 20, 2018 - 12:00 AM

Prysmian levert meer dan 2000 km Seaflame kabels aan Fincantieri voor het in 2016 getekende contract. De overeenkomst omvat kracht-, instrumentatie- en stuurkabels gemaakt door de fabriek van de Groep in Merlino (Lodi).

De geleverde kabels worden gebruikt voor de bouw van twee cruiseschepen van de nieuwste generatie. Het worden de grootste cruiseschepen die ooit in Italië gebouwde zijn. MSC Seaside is al klaar, MSC Seaview wordt nog gebouwd. De ongeveer 154.000 ton zware cruiseschepen zijn 323 meter lang, hebben 2066 passagierscabines, 759 bemanningshutten en kunnen elk 6592 passagiers vervoeren. Het duurde een jaar om de schepen te ontwerpen en de bouw per schip duur ongeveer twee jaar.

Seaflame kabels zijn innovatieve en enorm brandveilige kabels. De kabels bepalen de nieuwe maatstaf in prestatie en veiligheid voor 's werelds toonaangevende maritieme bedrijven. Ze zijn het resultaat van onderzoek en ontwikkeling door Prysmian Group naar hooggespecialiseerde brandwerende kabels. Ze zijn ontworpen om bestand te zijn tegen en te blijven werken in het geval van brand gedurende langere perioden dan welke andere kabel dan ook.

Het productassortiment omvat stroom-, instrumentatie- en besturingskabels met geavanceerde ontwerpfuncties voor maritieme en offshore-toepassingen. Het zijn ultravuurbestendige kabels die voldoen aan de strengste normenvereisten en deze zelfs overtreffen. Ze zijn bestand tegen invloeden van branden en blusmethoden (watersproeien, spuiten en mechanische schokken). Ze hoeven niet te worden geïnstalleerd in metalen leiding of andere bescherming. Dit is waarom ze garant staan voor een kortere installatietijd, kosten en materialen. Dit resulteert uiteindelijk in een lagere "TCO - Total Cost of Ownership".