600 ton Nederlandse hoogspanningskabel voor ondergronds 380 kV-net

jul 14, 2022 - 12:00 AM

Wenen krijgt een van de meest betrouwbare elektriciteitsnetten van Europa. Om dat te realiseren, breidt netbeheerder Wiener Netze het hoogspanningsnet van de Oostenrijkse hoofdstad momenteel flink uit. Het redundant uit te voeren hoogspanningstracé ligt deels ondergronds met 380 kV-kabels van Prysmian Netherlands. Om de indrukwekkende extra transportcapaciteit mogelijk te maken, produceerde en leverde de Nederlandse vestiging 13,5 km hoogspanningskabel met een totaalgewicht van 600 ton.

 

Acht grote groene haspels van 4,3 meter doorsnede liggen er op het bouwterrein in het Wener district Simmering. Het trekken van de zware kabels, met een diameter van 16 cm en een gewicht van 45 kilo per meter, is spectaculair. Op deze locatie, nabij de centrale begraafplaats van de hoofdstad, duikt het nieuwe hoogspanningstracé vanwege de hoge bewoningsdichtheid de grond in. Een nieuw onderstation (met 5 grote transformatoren en de nodige schakelapparatuur) verbindt de nieuwe bovenleiding (3,5 km met 14 hoogspanningsmasten) ten Zuidoosten van de stad met het ondergrondse tracé van 4,5 km.

 

Stijgend energieverbruik

De uitbreiding van het 50 jaar oude hoogspanningsnet is nodig om het stijgende energieverbruik van Wenen te kunnen verwerken en de stad door de energietransitie te helpen. Begin deze maand nog bleek hoe kwetsbaar het elektriciteitsnet is, toen het bekende Wiener Prater door een stroomstoring werd getroffen en bezoekers in het donker en attracties opgesloten raakten. Volgens Wiener Netze is dat binnenkort vrijwel uitgesloten.

 

Netwerk met 99,9% stroomzekerheid

Wanneer een 380 kV-verbinding onvoorzien uitvalt en er geen voldoende opvangcapaciteit (redundantie of omleiding) is, kan dat een grote stroomstoring veroorzaken. De storing kan zelfs andere verbindingen in een kettingreactie (cascade-effect) doen klappen en een zogenaamde rolling blackout veroorzaken waarbij de gehele stroomvoorziening ineenstort. De actuele verdubbeling van het Wener hoogspanningsnet moet dat voorkomen. Volgens Wiener Netze, dat de nieuwe lijn ook exploiteert, is de elektriciteitsvoorziening van de stad binnenkort voor 99,9 procent gegarandeerd. Daarmee claimt zij een van de meest betrouwbare elektriciteitsnetwerken van Europa te hebben, mede dankzij Prysmian.

 

Armdikke kabels

Het kabelsysteem is ontworpen door Prysmian Group, een samenwerking van collega’s in Oostenrijk, Italië en Nederland. Prysmian Netherlands produceert en levert voor dit project in totaal 13,5 km 380 kV-kabel in verschillende lengtes en de benodigde garnituren vanuit de productielocatie in Delft. Een onderaannemer van Prysmian legt de armdikke kabels in diepe sleuven. De kabels worden onderling verbonden met moffen en aangesloten met eindsluitingen. De montage van deze moffen en eindsluitingen  wordt ook gedaan door Prysmian Netherlands. Het ondergronds kabelnetwerk wordt in zes bouwfasen gerealiseerd en moet eind 2023 in gebruik worden genomen.