Prysmian innoveert. Meebouwen aan een drijvend offshore windmolenpark.

Categorieën: Corporate 

mrt 01, 2018 - 12:00 AM

Prysmian Group heeft een contract toegekend gekregen door Cobra Wind Interantional Ltd om kabels te leveren welke het drijvende offshore windmolenpark in Kincardine met het Verenigd Koninkrijk zal verbinden.

Voor de Group is dit het eerste kabelproject voor een drijvend offshore windpark waar zowel ontwerp als levering plaatsvindt van twee exportkabels als inter-array kabels. De kabels zullen tevens voorzien zijn van diverse kabelaccessoires. Dit zorgt ervoor dat de turbines met het elektriciteitsnet van het Schotse vasteland verbonden zijn. De werkzaamheden zullen in 2018 en 2019 plaatsvinden.

De exportkabels zijn enkelvoudige kabels welke gelegd worden over een 17km lange route. De kabels bestaan uit een statisch kabeldesign gecombineerd met ongeveer 0.5km aan dynamische kabel om de connectie mogelijk te maken.

De 33 kV drie-kern onderzeese kabel zal gebruik maken van een EPR-isolatiesysteem. Het statische design is afgewerkt met een enkelvoudige draad armering, terwijl het dynamische design een dubbele draad armering heeft. De onderzeese kabels zullen geproduceerd worden in Spanje en Noorwegen. 

“Het kabelcontract voor het drijvende offshore windmolenpark in Kincardine is een belangrijke en technische mijlpijl voor Prysmian aangezien het ons eerste project is voor een drijvend offshore windmolenpark” zegt Alessandro Panico, Verkoopteam Manager – Offshore Wind bij Prysmian Group. 

Recent heeft Prysmian Group ook aangekondigd dat de productiefaciliteit in Wrexham beschikbaar is om de kern 33 kV en de 66 kV onderzeese kabels te produceren. Deze worden gebruikt voor de inter-array kabelconnecties in de offshore windmolenparken. Dit is een bevestiging van de investeringsplanning die verdere groei van het bedrijf mogelijk maken. Deze ontwikkeling draagt tevens lokaal bij aan het creëren van nieuwe banen.