Prysmian kabels voor Tennet Netversterking Friesland de grond in

Op 28 november 2019 heeft Prysmian de eerste 4 km kabel geleverd voor Nederlands grootste ondergrondse hoogspanningsverbinding-project, in Friesland.

mrt 06, 2020 - 12:00 AM

In totaal zal het bedrijf 196 km kabel leveren, monteren en testen voor deze langste duurzame energieverbinding in Nederlandse bodem.
 
Landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT en aannemer Visser & Smit Hanab grepen de levering aan om het project ceremonieel af te trappen. Nadat Prysmian de kabels had getest en goedgekeurd, werden ze door de aannemer met een lier door de mantelbuizen getrokken. Dit gebeurde langs de A7 bij Bolsward. De twee 32 kilometer lange 110 kV kabelcircuits tussen Bolsward en Heerenveen worden grotendeels langs de A7 gerealiseerd. 
 
De eerste haspels bevatten voornamelijk 1x3.000 mm2 HV AlMil kabels, maximaal 1.300 meter per haspel. De productie van de kabels, waaronder ook voor Marnezijl – Oudehaske (TenneT project) enkel 1x3000 en 1x2500 AlMil kabels, is in volle gang en loopt tot april 2020. In januari is Prysmian begonnen met het monteren van de eerste secties met behulp van kabelmoffen. Prysmian verwacht in juli 2020 klaar te zijn met het leveren, aansluiten en testen van alle kabels.
 
De kabelverbindingen zijn nodig om het bestaande elektriciteitsnet in West Friesland te versterken en toekomstbestendig te maken. TenneT laat het net versterken en uitbreiden om aan de groeiende vraag naar duurzame energie te kunnen voldoen en de levering ervan te blijven garanderen. Tegelijkertijd maakt TenneT het zo mogelijk om ook duurzame initiatieven, zoals Windpark Fryslân, op het hoogspanningsnet aan te sluiten. Prysmian is er trots op dat zij met haar hoogwaardige kabeloplossingen en duurzame ambities kan bijdragen aan de verduurzaming van Friesland.