Prysmian Group breidt haar aanbod van hoogwaardige CPR-gecertificeerde middenspanningskabels voor toepassing in de utiliteit, industrie en infra snel uit.

aug 27, 2020 - 12:00 AM

De MV-kabels in de 20 kV spanningsklasse zullen in de loop van 2020 voldoen aan de CPR-prestatienormering. De hele range eenaderige MV-kabels met koperen geleider is reeds CPR-gecertificeerd en leverbaar. Later dit jaar volgt ook de hele range 3-aderige MV-kabels met aluminium geleider.
 
Alle middenspanningskabels van Prysmian voldoen aan de meest vergaande brandveiligheidseisen en zijn gecertificeerd in de hoogste brandklassen (B2ca en Cca). Hierdoor kunnen netwerkbeheerders, installateurs, industriële ondernemingen en energiebedrijven ze veilig en verantwoord inzetten bij het transporteren en distribueren van energie.
 
Een middenspanningskabel moet aan de CPR-eisen voldoen indien deze voor een permanente installatie in een bouwwerk wordt toegepast. Het merendeel van MV-kabeltoepassingen valt daar-buiten. Veel installaties in ziekenhuizen, gevangenissen, datacenters en tunnels moeten echter wel CPR-gecertificeerde middenspanningskabels bevatten, wanneer die door het bouwwerk gelegd worden. Hier zijn de risico’s van bijvoorbeeld brandvoortplanting en rookontwikkeling en dus (economische) gevolgschade navenant groter.