Prysmian Group ontwikkelt een nieuwe onderzeese kabelverbinding voor Red Eléctrica De España

Categorieën: Corporate  Telecoms 

De nieuwe interconnector zal de stroomnetten van de Canarische eilanden upgraden.

dec 18, 2019 - 12:00 AM

Prysmian Group, wereldleider in de energie- en telecomkabelsystemen, heeft een nieuw contract van ongeveer € 27 miljoen gekregen van Red Eléctrica de España (REE), de Spaanse transmissiesysteembeheerder (TSO) om twee Canarische eilanden (Lanzarote en Fuerteventura) te verbinden.

Het project betreft het ontwerp, de levering, de installatie en de inbedrijfstelling van een 132 kV HVAC (hoogspanningswisselstroom), 3-aderige onderzeese en landstroomkabelsysteem met XLPE-isolatie. Deze kabelverbinding verbindt Playa Blanca op het eiland Lanzarote, met La Oliva op het eiland Fuerteventura, over een onderzeese route van ongeveer 14 km en een ondergrondse route van ongeveer 2 km.

De onderzeese- en landkabels worden vervaardigd in de productiefabrieken in Arco Felice (Italië) en Vilanova (Spanje).

De installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door de geavanceerde kabellegger van de groep. De levering en inbedrijfstelling van het project staat gepland voor 2021.
Het project bevestigt de goede relatie van de groep met REE. De REE heeft Prysmian de afgelopen jaren verschillende netverbindingsprojecten toegekend, waaronder de twee kabelverbindingen tussen Spanje en Marokko en projecten die de Balearen verbinden, evenals de ondergrondse elektrische verbinding tussen Frankrijk-Spanje, dit was een samenwerking tussen REE en de Franse netbeheerder Réseau de Transport d'Électricité (RTE).