Upgrade van Draka’s CableApp: Bereken Eenvoudig en Nauwkeurig volgens NEN1010:2024
Bij het ontwerpen van elektrische installaties is precisie belangrijk. Om installateurs, engineers en ontwerpers hierbij te ondersteunen, heeft Draka haar populaire CableApp geüpgraded. Deze nieuwe versie maakt het mogelijk om eenvoudig en nauwkeurig het spanningsverlies en de maximaal te zekeren lengte te berekenen volgens de NEN1010:2024. Dit stelt installateurs in staat om samen met opdrachtgevers installaties van een hoger kwaliteitsniveau op te leveren.
Waarom deze upgrade essentieel is voor u
Het elektriciteitsnet staat onder druk. Overbelasting (congestie) en een afnemende netkwaliteit zorgen voor storingen, spanningsopdrijving en zelfs uitval van bijvoorbeeld zonnepanelen. Een nauwkeurige berekening van spanningsverlies is daarom geen luxe, maar een noodzaak. De vernieuwde CableApp helpt u hierbij en biedt concrete voordelen:
- Actuele spanningsverliesberekeningen: Direct inzichtelijk en conform de nieuwste NEN1010:2024-normen.
- Maximale te zekeren lengte: Automatische afstemming op NEN1010 subrubriek 411.3 voor optimale kortsluitvastheid.
- Adviezen op maat over kabelselectie op basis van uw projectbehoeften.
Praktische voordelen van de nieuwe CableApp
Met de geüpgrade CableApp werkt u efficiënter en slimmer. De app houdt rekening met de realiteit op de werkvloer en voorkomt veelvoorkomende valkuilen:
- Veiligheid gewaarborgd: De CableApp rekent verder dan de standaard tabellen in NEN1010 Bijlage 53.F, zodat langere kabeltracés kortsluitvast blijven zonder onnodige verzwaring.
- Nauwkeurige spanningsverliesberekening: De NEN1010-norm schrijft een maximaal spanningsverlies van 5% voor, maar de CableApp werkt standaard met 3% per deeltracé, zodat er ruimte blijft voor op- en afwaartse stroomtracés. Dit voorkomt uitval van bijvoorbeeld PV-omvormers.
Uw verantwoordelijkheid als installateur
Het is aan u om spanningsverliezen correct te berekenen en te documenteren. Dit voorkomt afkeur, storingen en inefficiënte installaties. De CableApp geeft u de tools om dit snel en nauwkeurig te doen, zodat u samen met uw opdrachtgever een installatie van topkwaliteit realiseert.

Draka Helpdesk Tip: Bij aansluitingen met grote vermogens over korte afstanden is het cruciaal om nauwkeurig te berekenen hoe laag het actuele spanningsverlies daadwerkelijk is. Dit voorkomt onnodig zware kabels en helpt bij het optimaliseren van aansluitende stroomtracés.
Hieronder vindt u een handig overzicht van de Draka Helpdesk. Dit overzicht dient ter indicatie en ondersteuning bij het bepalen van het maximale spanningsverlies waarmee gerekend moet worden. Het helpt u bij het maken van de juiste keuzes op basis van de geldende normen en richtlijnen, zodat u een betrouwbare en efficiënte elektrische installatie kunt realiseren.Gebruik nu met de nieuwe CableApp
Met de verbeterde CableApp zet Draka opnieuw de standaard in kabelberekening. Of u nu een installateur, ontwerper of engineer bent, deze tool geeft u de precisie en ondersteuning die u nodig heeft. Zorg ervoor dat uw installaties voldoen aan de nieuwste normen en werk veiliger en efficiënter dan ooit.
Download de CableApp vandaag nog en ervaar het gemak van nauwkeurig werken!