Data Kabel

OVERZICHT

De juiste kabel voor elke toepassing

Of het nu gaat om de innovatieve Cat.8.2 kabels met een capaciteit van 40 Gb/s of bijvoorbeeld de vertrouwde UCHome kabels. Het brede assortiment biedt voldoende mogelijkheden om altijd en overal optimale keuzes te maken.

Portfolio


cat5e-draka-data-kabel

Cat.5e

125 MHz bandbreedte
Cat. 5e data kabel
draka-cat-6

CAT.6

250 MHz bandbreedte
CAT.6 Data kabel
draka-cat-6.a

CAT.6a

500 MHz bandbreedte
CAT.6a Data kabel
draka-cat-7-s-ftp

CAT.7

600 MHz bandbreedte
CAT.7
draka-cat-7.a

CAT.7a

1000 MHz bandbreedte
CAT.7a Data kabel
draka-cat-8.2

CAT.8.2

2000 MHz bandbreedte
CAT.8.2
coax-draka-multimedia-mms

COAX9

Antennekabel voor de distributievan TV-signalen in CATV-netwerken, vaste installaties en bij satelliet-TV
COAX9
coax-rg-draka-media-mms

Coax RG

Coaxiaal kabel voor radiocommunicatie, antenne feeds and Thin Ethernet
Coax RG
coax-by-draka-profit-voorbredrade-buis-mms-media

ProFit Coax

Voorbedrade buis met coax kabel
ProFit Coax

Downloads

Data kabels brochure

September 2019

Draka Data Cables Selection leaflet

April 2021

PROJECT HIGHLIGHT

47 km Draka data-kabels voor één "smart' kantoor in Woerden

Bekijk hoe Schut Elektrotechniek een traditioneel kantoorpand in Woerden omtoverde tot een geavanceerd Smart Building met 47 kilometer Draka Cat.6A datakabels. Met 640 snelle dataverbindingen, een KNX-systeem voor automatisering en een glasvezel backbone.

Classificaties en productcategorieën

Draka investeert voortdurend in de ontwikkeling van haar kabelassortiment om altijd aan de veranderende eisen te kunnen voldoen. Voor elke toepassing heeft Draka een passende kabel. Of het nu gaat om de innovatieve Cat.8.2 kabels met een capaciteit van 40 Gb/s  of bijvoorbeeld de vertrouwde UCHome kabels. Het ruime assortiment biedt voldoende  mogelijkheden om altijd en overal optimale keuzes te kunnen maken.

Overspaak en elektromagnetische interferentie

Interferentie tussen kabels: een getwist paar verkleint de  invloed van externe elektromagnetische stoorsignalen.
Het vergroten van de afstand tussen datakabel en  voedingskabel verkleint de storingsinvloed, evenals een  eventuele afscherming.

Naamgeving en algemene richtlijnen toepassing datakabels

U - Unshielded ( niet afgeschermd)
F - Foiled (afscherming door folie)
S - Screened (afscherming door omvlechting)
TP - Twisted Pair (getwist aderpaar)
 

De letter voor de schuine streep geeft de overall afscherming van de kabel weer, terwijl met de letter achter de schuine streep de afscherming van de individuele paren wordt aangeduid.

DRAKA COAX9 AD – voor een optimaal TV signaal

4G wordt in sneltreinvaart uitgerold in Nederland. Behalve veel internetgemak, kan dit voor gebruikers van HD-televisies ook tot storingen leiden. De Draka Coax9 AD maakt televisiekabels ongevoelig voor signalen van buitenaf. Zodat de televisiekijker ongestoord kan genieten van zijn favoriete programma.

Contact Draka Team

Heeft u een vraag voor Draka? Hier vindt u alle contactgegevens van het Draka-team. Wij staan ​​klaar om uw vraag te beantwoorden.