draka-prysmian-VD-E-LINE-PROFIT-duurzaam-voorbedrade-buis

VD E-LINE maakt van PROFIT meest duurzame voorbedrade buis

Draka PROFIT E-LINE is de meest duurzame voorbedrade buis op de markt. Dat komt doordat Draka haar PROFIT draad-in-buis combineert met haar ‘groene’ VD E-LINE. Draka produceert en assembleert PROFIT E-LINE volledig in Emmen. Mede daardoor heeft het nieuwe product een ruim 20 procent lagere CO2-voetafdruk.

aug 28, 2023 - 08:00 AM

Vanaf augustus is VD E-LINE dus niet alleen los maar ook als draad-in-buis variant verkrijgbaar. Daarmee is PROFIT E-LINE het tweede product in de nieuwe range duurzamere kabeloplossingen voor laagspanningsinstallaties. Draka E-LINE producten hebben een verlaagde milieu-impact. Die milieu-impact wordt bepaald aan de hand van het EcoCable classificatiesysteem van Prysmian Group. Dit is het eerste specifieke milieukeur(systeem) voor kabels. Net als VD E-LINE is PROFIT E-LINE voorzien van het EcoCable label.

Nieuwe producten op komst

Bij de recente introductie van het E-LINE portfolio beloofde Draka elk jaar nieuwe producten toe te voegen. Die belofte komt zij met PROFIT E-LINE nu al na. Grote aannemers, installateurs en voorschrijvers tonen namelijk veel en steeds meer interesse in Draka E-LINE, mede door de behoefte om nieuwbouwwoningen duurzamer te maken.

Ondertussen staat de verduurzaming van PROFIT niet stil: R&D is bezig om ook de buizen te verduurzamen. Daarnaast wil Draka dit jaar ook E-LINE varianten van VULT installatiedraad en Barnicol giethars lanceren.