Bij Prysmian Group voelen werknemers zich gestimuleerd en gesteund

Categorieën: Careers 

feb 04, 2021 - 12:00 AM

“Elke dag is zowel uitdagend als afwisselend!”


Bij Prysmian Group voelen werknemers zich gestimuleerd en gesteund
Werken bij Prysmian Group is behoorlijk dynamisch. Elke dag brengt zijn eigen uitdagingen en kansen met zich mee. Het is daarom wel belangrijk om flexibel te zijn en klaar te staan om collega’s te ondersteunen wanneer dat nodig is. 
Onze fabrieken draaien 24/7 en zoals Priya, één van onze procesingenieurs zegt: "Er is altijd wel iets te doen. Soms gebeuren er incidenten na sluitingstijd en moet je snel reageren om problemen op te lossen."
 

Jij bent de baas over je eigen ontwikkeling
Er zijn veel manieren om jezelf te ontwikkelen binnen Prysmian Group. Dit kan bijvoorbeeld door interne opleidingen te volgen om je kennis te vergroten. Ook internationaal zijn er opleidingsmogelijkheden. Samen met je Manager stem je af wat jij over andere aspecten van het bedrijf te weten wilt komen en welke training je hiervoor kan volgen. 

Priya voegt eraan toe "het is een bedrijf waar iedere dag opleidingen worden gegeven en waar je voortdurend de mogelijkheid krijgt om jezelf te ontwikkelen. Ik heb geweldige collega's die altijd klaar staan om te ondersteunen en die graag hun kennis en expertise willen delen.
Als procesingenieur ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van diverse kabels. Ik werk aan de extrusieprocessen met betrekking tot de isolatie en de buitenmantel van kabels en ook ben ik verantwoordelijk voor de optische elementen. Ik geniet echt van mijn werk en van het feit dat ik elke dag in de fabriek kan zijn. Je zorgt ervoor dat alle lijnen die je beheert goed lopen en er zijn ook altijd kostenbesparings- en duurzaamheidsprojecten waarbij je betrokken wordt."
 

Wat brengt mensen naar Prysmian Group
Priya werkt nu bijna een jaar bij Prysmian Group, en daarvoor studeerde ze aan de Universiteit van Delft in Nederland. Zij heeft een achtergrond als chemisch ingenieur, met specialisatie in procestechniek. Voordat ze de overstap naar Prysmian Group maakt werkte ze na haar afstuderen drie jaar bij een olie- en gasbedrijf. 

Voor Priya gaf de doorslag om te switchen van baan dat ze nu meer bezig kan zijn met duurzaamheid. "Het is een mooie uitdaging vergeleken met wat ik eerder deed. Het is geen typische kantoorbaan en door fysiek aanwezig te zijn kan je de producten die je maakt persoonlijk zien en aanraken. Dit maakt het voor mij echt dynamisch en interessant."