Instruline®, de kabeloplossing voor downtime

Categorieën: Corporate  Draka  Industries 

Ongeplande stilstand is de nachtmerrie van elke procesoperator. Zeker nu (proces)industriële netwerken steeds omvangrijker en complexer worden. Om systeemuitval en vervolgschade te voorkomen, moeten kabels ongestoord presteren. Overal en altijd weer.

mrt 11, 2021 - 12:00 AM

Bekabeling is de ruggengraat van bedrijfskritische processen. Dat geldt des te meer in veeleisende omgevingen als de (proces)industrie. Of het nu gaat om aansluitingen van meet- en regelapparatuur, zoals flowmeters, druk- en temperatuuropnemers, of om de beveiliging van besturingsinstrumenten.

“Als installateur wil je de bedrijfszekerheid van alle instrumenten en sensoren garanderen. De hoogwaardige Instruline® instrumentatiekabels van Draka borgen een betrouwbare signaaloverdracht, zodat bedrijfsprocessen ongestuurd doorgang kunnen vinden”, zegt Product Manager Industry & Infra Lars Knoester.

Betrouwbare topkwaliteit
De Instruline® kabels kunnen analoge en digitale signalen overbrengen en zijn geschikt voor de vaste aanleg in industriële installaties, zowel binnen als buiten. Alle Instruline® kabels voldoen aan de Europese norm EN 50288-7 en zijn CPR-gecertificeerd (brandklasse Dca). Ook is de hele range om overspraak te voorkomen als twisted pair uitgevoerd. Daarnaast voorziet XLPE-aderisolatie in uitstekende mechanische en elektrische eigenschappen over een groot temperatuurbereik. Tegelijkertijd zorgt de pvc buitenmantel voor nog meer mechanische bescherming. Veder zijn alle Instruline® kabels leverbaar met zowel een zwarte als, voor toepassing in intrinsiek veilige zones of de voedingsindustrie, blauwe mantel. 

Ruime kabelkeuze
Het portfolio van Draka omvat zes, trillingsbestendige, series: Instruline® 7100 tot en met 7600. Alle kabels zijn collectief afgeschermd, maar de even series zijn tevens paarsgewijs afgeschermd. Dat is een extra voordeel voor intrinsiek veilige circuits en maakt ze geschikt voor toepassing in explosieveilige zones (Ex) conform IEC 60079-14. In een omgeving met weinig EMI-gevoelige apparatuur volstaat Instruline® 7100 of 7200. Is een betere afscherming van elektromagnetische stoorsignalen nodig, dan functioneren Instruline® 7300 tot en met 7600 betrouwbaarder. De series Instruline® 7300 tot en met 7600 kunnen tevens worden toegepast als grondkabel. De beste mechanische bescherming, bijvoorbeeld tegen knaagdieren, bieden de kabels met staaldraad armering (Instruline® 7500 of 7600). Zo kan de installateur zijn kabelkeuze bij Draka exact afstemmen op de vereiste functionaliteit en specifieke omstandigheden.

Montagegemak en stabiliteit
Naast de uitstekende technische eigenschappen benadrukt Knoester het montagegemak van Instruline®: “Wij produceren alle kabels in eigen land volgens de hoogste kwaliteitseisen en houden rekening met montagegemak. Alle kabels zijn zeer buigzaam en daardoor goed hanteerbaar”. Voor hem is Instruline® de ultieme kabeloplossing om bedrijfskritische informatie te transporteren. “De installateur die deze kabels toepast, verzekert zijn klanten van een stabiel netwerk en een toekomstbestendige werking van zijn (proces)systemen. Wie wil dat nou niet?”