Draka maakt voorbedrade buis voor elke installateur aantrekkelijk

Categorieën: Corporate  Draka  Sustainability 

Draka besloot als eerste kabelfabrikant van Nederland, de productie van Profit draad-in-buiscombinaties volledig in eigen beheer te nemen en in Nederland te produceren.

feb 18, 2021 - 12:00 AM

Nederlandse installateurs ontdekken steeds vaker de grote voordelen van voorbedrade buizen. Draka besloot daarom, als eerste kabelfabrikant van Nederland, de productie van Profit draad-in-buiscombinaties volledig in eigen beheer te nemen en in Nederland te produceren. De nieuwe productielijn is duurzamer, sneller en veelzijdiger. Zelfs langere lengtes tot 500 meter zijn mogelijk. Voorbedraad ermee!

Er is een kentering gaande op de Nederlandse installatiemarkt. Het toepassen van voorbedrade buis is in opmars. “Al gebruiken Nederlandse installateurs nog relatief veel minder vaak voorbedrade buis dan hun collega’s in omringende landen”, zegt product manager Wim de Boer. Dat heeft vooral te maken met traditie en wijze van installeren. “Zo legt een Belgische installateur veelal stervormige installaties vanuit de meterkast aan, terwijl de Nederlandse installateur gewend is om VD draad vanuit een wcd via het plafond naar de meterkast door te lussen. Ook wil men graag de mogelijkheid behouden om er later een draad bij te trekken.” Maar dat verandert dus, en volgens hem wordt voorbedrade buis, dat Draka levert onder het label Profit, de nieuwe installatiestandaard. 

Technische en mechanische eisen
Dat Draka haar Profit range voortaan geheel in eigen beheer en op eigen bodem produceert, is een primeur. Door onder gecontroleerde omstandigheden zelf te produceren, garandeert Draka topkwaliteit en korte levertijden. En dat nu is precies wat de installateur wenst, weet De Boer. Want de kwaliteit van veel voorbedrade buisproducten is niet altijd bekend.

“Een buisfabrikant die draden door een buis trekt, voldoet nog niet automatisch aan de geldende eisen.”

Welke elektrische en mechanische eigenschappen heeft die draad? Voldoet die aan de juiste CPR-brandclassificatie? Is de draad beveiligd tegen doorslag of extreme temperaturen? Zit er KEMA KEUR op? Enzovoorts. “Allemaal aspecten waarover een installateur zekerheid wil hebben.” 

Kwaliteit gegarandeerd
De kwaliteit van de draad is doorslaggevend als je een veilige installatie met een lange levensduur wilt aanleggen. Draka garandeert die kwaliteit. “En omdat wij nu zelf de buis produceren, hebben wij ook alle materiaaleigenschappen daarvan opnieuw nauwkeurig onderzocht. Het resultaat is een buis van hoogwaardige kwaliteit die aan alle eisen voldoet, waaronder de ICTA 3342 standaard, en die net als onze draad KEMA KEUR heeft.” Met zijn temperatuurrange van -25 tot +90 graden Celsius is de buis ook onder extreme temperaturen soepel te verwerken. Bovendien is de buis echt 100 procent halogeenvrij, een eigenschap die vandaag de dag niet elke voorbedrade buis heeft volgens gedegen onderzoek van de aanbieders op de Nederlandse markt. 

Hollands fabrikaat in elk formaat
Draka beschikt in Emmen over een complete productielijn waar zij flexibele buis onder vacuüm om draad extrudeert. Door dit continue proces kan Draka ook uiteenlopende lengtes tot zelfs 500 meter (!) produceren. Daarnaast omvat het Profit pakket ook meerdere doorsnedes, respectievelijk van 16, 20 en 25 mm. “Alle kabels die in een buis passen en op voorraad zijn, kunnen wij nu op korte termijn leveren. Er zijn momenteel al 35 combinaties uit voorraad leverbaar en alles is mogelijk.” Meest gevraagd zijn de combinaties van 16 mm buis met 3G2,5 mm2 en 3G2,5+1,5 mm2 VD of HVD.

Veelzijdig duurzaam
Profit voorbedrade buis scoort goed qua duurzaamheid:
-    Produceren op één locatie in Nederland vergt veel minder transportbewegingen en bespaart brandstof en CO2-uitstoot. 
-    De ruime keuze aan kabellengtes helpt installateurs om snijverliezen te beperken. 
-    Profit kabels zijn (tot 300 meter) ook leverbaar op kunststof haspels, die via de Haspel Retour Service van Draka hergebruikt kunnen worden. 
-    Draka vermijdt het gebruik van tape en beperkt zoveel mogelijk het gebruik van folie bij het verpakken van de ringen.

Ook nieuw ringformaat
Naast de voorbedrade buis heeft Draka ook de ringen verbeterd, rekening houdend met de praktische wensen van installateurs. “Het ringformaat is breder en lager, zodat de installateur er makkelijker mee kan werken. Hij kan de nieuwe ring eenvoudiger op de schouder dragen, terwijl de ring tijdens de verwerking stabieler blijft en makkelijker is af te rollen.”

Forse besparingen
De Boer verwacht dat veel Nederlandse installateurs door de twee noviteiten (voorbedrade buis gemaakt in Nederland en nieuwe ring) overstappen op Profit voorbedrade buis. Het toepassen van voorbedrade buis vergt weliswaar iets meer voorbereiding (gedetailleerder installatie-ontwerp). Maar de installateur bespaart veel kostbare tijd op de bouwplaats.

“Niet meer met twee man draad trekken, maar nu met één man Profit leggen.”

Kortom, bespaar tijd en kies voor duurzaamheid en kwaliteit van Draka. Met Profit heb je goud in handen!